Válvula solenoide VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
566519
GTIN: 4052568214180
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
460 l/min - 600 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico