Válvula solenoide VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1
575274
GTIN: 4052568103798
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
700 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Conex ão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico