Luva de encaixe NPQH-D-S14-E-P10
578322
GTIN: 4052568060251
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe Ø de 14 mm
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe Ø de 14 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
12 mm