Atuador semi-rotativo DAPS-0480-090-R-F1012-MW-T6

8005018

GTIN: 4052568256678

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
480 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F10 - F12
Conexão do eixo
T27