Atuador semi-rotativo DFPD-160-RP-90-RS30-F0710-R3-EP
8048145
GTIN: 4052568288112
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
59 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F0710
Conexão do eixo
T22