Sensor de fluxo SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1
8058461
GTIN: 4052568295431
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
0.1 l/min
Meio de operação
Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Nitrogênio
Pressão operacional
-0.9 bar - 10 bar
Sentido da vazão
unidirecional