Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-G14-Q6

8068728

GTIN: 4052568454401

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
400 l/min
Largura de chave
16 mm
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Manopla com retentor