Atuador linear DFPC-100-125-D

8110775

GTIN: 4052568460549

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
125 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade