Sensor de pressão SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S
8114775
GTIN: 4052568552909
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Para Ø externo de 4 mm do tubo flexível