Separadores de alimentação

Com os separadores de alimentação, a Festo oferece soluções tecnológicas de manipulação pelo mundo. Os separadores de alimentação da Festo facilitam o processo de alimentação das peças.
A série do separador de alimentação é utilizada sempre que é separado um fluxo contínuo das peças (por exemplo: um transportador espiral ou uma correia do transportador) e transferido em separado para um dispositivo posterior. Dependendo da peça a ser separada, os separadores de alimentação com um êmbolo ou dois podem ser utilizados. O primeiro pode ser utilizado para a separação de alimentação geral ou apenas como uma parada. A vantagem da série do separador de alimentação com dois êmbolos é a sincronização mecânica dos dois dedos e a redução associada da atuação para uma válvula única. São utilizados para peças pequenas.
Cada um dos êmbolos oferece opções de montagem para acessórios individuais, permitindo com que o produto seja adaptado à tarefa de separação. A solução de economia de espaço do sensor é outra vantagem dos separadores de alimentação da Festo: os nossos sensores de proximidade SME-8 e SMT-8 podem ser inseridos direitamente como acessórios em uma ranhura do sensor na corpo.