Os reguladores de fluxo são chamados válvulas de controlo de fluxo ou válvulas de fluxo (também chamadas válvulas de passagem de fluxo ou válvulas de estrangulamento). Estas válvulas são utilizadas para regular o caudal do meio utilizado. As válvulas de controlo de fluxo são utilizadas na hidráulica e pneumática para regular o fluxo do fluido hidráulico ou ar comprimido.
As válvulas de controlo de fluxo estão divididas em:
Com uma válvula de estrangulamento, quanto maior a diferença de pressão, maior o caudal volumétrico, uma vez que o caudal volumétrico depende da pressão diferente no ponto de estrangulamento.
Por outro lado, uma válvula de controlo de fluxo (válvula de controlo de volume) está equipada com compensação de pressão. Isto garante que o caudal volumétrico definido permanece inalterado mesmo se a queda da pressão alterar durante as alterações da válvula.
A Festo oferece um vasto catálogo de válvulas de controlo de fluxo para automação industrial e de processos. Descubra o nosso catálogos de válvulas de controlo de fluxo: válvulas de estrangulamento, válvulas de controlo de fluxo unidirecional e válvulas de temporização.
As válvulas de estrangulamento pertencem ao grupo das válvulas de controlo de fluxo. Restringem o caudal do ar comprimido na direção do fluxo. Para regular os caudais volumétricos, é utilizada uma válvula de estrangulamento. Neste caso, o estrangulamento representa um estreitamento da secção transversal da linha - é uma resistência local ao fluxo.