Atuadores

Na Festo, oferecemos atuadores para as aplicações mais diversas da automação industrial. Além dos atuadores pneumáticos, cujo arranque é especialmente simples e económico, também oferecemos sistemas de posicionamento servo pneumáticos para a tecnologia de posicionamento pneumático regulado, bem como atuadores elétricos para o posicionamento linear ou rotativo flexível. Desta forma, os nossos atuadores são utilizados em inúmeros ramos da indústria como elemento central nas tecnologias de controlo e acionamento pneumático e elétrico.

Um atuador é um dispositivo que converte energia (geralmente elétrica, pneumática ou hidráulica) em movimento mecânico. Ele é usado para mover ou controlar um mecanismo ou sistema.

Atuadores podem produzir movimentos lineares ou rotativos e são essenciais em diversas aplicações industriais, automotivas, e de robótica. Eles operam válvulas, levantam cargas, posicionam peças e realizam outras funções automáticas com precisão e controle, baseando-se em sinais de controle e sistemas de feedback para ajustar o desempenho conforme necessário.

Utilização de atuadores

As áreas de aplicação clássicas dos atuadores pneumáticos são os movimentos mecânicos como o aperto, a elevação, a descida, o agarre, a paragem e muito mais. Devido à compressibilidade do fluido de acionamento, ou seja, do ar, os atuadores servo pneumáticos são utilizados principalmente na tecnologia de posicionamento "suave". As áreas comuns de aplicação da tecnologia de atuadores elétricos podem ser encontradas em todos os setores da tecnologia de automação, especialmente, no controlo da posição.

Atuadores pneumáticos

Na Festo, a gama de atuadores de cilindros pneumáticos inclui cilindros de haste e cilindros sem haste (atuador linear), atuadores rotativos, cilindros tandem, cilindros de múltiplas posições e cilindros de passo, bem como cilindros de fixação e tensores, atuadores com barra deslizante e cilindros de diafragma e de fole. Entre eles, oferecemos muitos cilindros normalizados com dimensões e interfaces de montagem padrão. Os cilindros que cumprem com as normas específicas têm dimensões iguais. Existem normas para cilindros de haste em design redondo (ISO 6432), em design compacto (ISO 21287) e para tie rod cylinders (ISO 15552).

Atuadores pneumáticos

Sistemas servo pneumáticos de posicionamento

A Festo, líder mundial do mercado de sistemas servo pneumáticos, apresenta a sua terceira geração de sistemas de atuadores servo pneumáticos. Os nossos sistemas constam sempre de um cilindro com sistema de medição de curso, uma válvula distribuidora proporcional e um controlador de posicionamento / controlador de eixos, e também oferecemos sistemas de medição de deslocamento em separado, conexões de sensores, bem como cabos e acessórios. Os sistemas são particularmente económicos quando são movidas massas superiores a 10 kg.

Sistemas de posicionamento servopneumáticos

Atuadores elétricos

No campo dos atuadores elétricos, além dos eixos elétricos, cilindros e mini-guias, também oferecemos atuadores rotativos elétricos e de paragem, módulos de manuseamento e acessórios para atuadores elétricos. Além da diferenciação do tipo de atuador, como o atuador por fuso ou por correia dentada, o guia tem um papel importante. Aqui distinguimos entre guias deslizantes, guias de rolamentos de esferas e guias de rolos. A eletromecânica destaca-se, sobretudo, pela robustez e pela rigidez, bem como pela precisão e pela dinâmica. Por exemplo, a mecânica linear atinge velocidades até 10 m/s, acelerações até 50 m/s² e uma precisão de repetição de +/- 15 µm. Os cursos de até 8,5 m estão disponíveis como padrão.

Atuadores elétricos