Os cilindros redondos da Festo são cilindros pneumáticos de haste que, graças ao design redondo, podem ser instalados de forma a poupar bastante espaço. O que todos os cilindros redondos têm em comum é o grande desempenho e a longa vida útil, bem como a instalação rápida e fácil. Os cilindros de haste estão disponíveis tanto como atuadores de ação dupla como de ação simples, e como atuadores pneumáticos de acordo com a norma ISO 6432. Para detetar a posição do pistão, é possível fixar sensores cilíndricos ao tambor do cilindro com a ajuda de um kit.
Pode encontrar mais produtos na nossa categoria: Atuadores com haste
Os cilindros redondos da Festo oferecem uma ampla oferta de versões para inúmeras áreas de aplicação. Por exemplo, para espaços de instalação particularmente estreitos oferecemos a versão curta do cilindro normalizado, que é ainda mais compacta e leve. Além do amortecimento de fim de curso elástico ou pneumaticamente ajustável, a Festo também oferece um amortecimento de fim de curso pneumático autoajustável que não requer um parafuso regulador. O amortecimento de fim de curso autoajustável poupa tempo durante a instalação e adapta-se de forma ótima às mudanças de carga e velocidade. Além disso, pode selecionar pistões com diâmetros entre 2,5 mm e 100 mm.