Cilindro de foles

Os cilindros de foles são atuadores ou componentes de molas pneumáticas, que pertencem à categoria dos atuadores de diafragmas. Esses atuadores pneumáticos não possuem uma haste. No lugar dela, o design simples consiste em duas chapas metalizadas com foles de borracha rugosos. A alta força é gerada diretamente pela pressão na superfície relativamente grande. Não é necessária uma mola de retorno, uma vez que o retorno é normalmente realizado pelo próprio peso da carga aplicada. Uma grande vantagem dos cilindros de foles é a altura de instalação baixa comparativamente aos cilindros, além de sua facilidade de movimento.
Isso significa que os desvios de eixo maiores e as rotações angulares até 20º também são possíveis. E os cilindros de foles não são propensos ao efeito de vibração, que costuma ser um problema nos cilindros tradicionais. Os foles duplos se destinam a grandes cursos.
Podem ser utilizados com diferentes meios, como o ar comprimido, gás e líquidos, como são consideradas as propriedades da borracha.
Os cilindros de foles da Festo são a solução ideal para diversas aplicações de atuadores pneumáticos. Eles estão disponíveis com diâmetros de 80 a 385 mm. Com esses produtos, são possíveis cursos de até 230 mm. A força de transporte máxima nos 8 bar é de 70 kN.