Com os separadores de alimentação, a Festo oferece soluções tecnológicas de manipulação pelo mundo. Os separadores de alimentação da Festo facilitam o processo de alimentação das peças.
A série do separador de alimentação é utilizada sempre que é separado um fluxo contínuo das peças (por exemplo: um transportador espiral ou uma correia do transportador) e transferido em separado para um dispositivo posterior. Dependendo da peça a ser separada, os separadores de alimentação com um êmbolo ou dois podem ser utilizados. O primeiro pode ser utilizado para a separação de alimentação geral ou apenas como uma parada. A vantagem da série do separador de alimentação com dois êmbolos é a sincronização mecânica dos dois dedos e a redução associada da atuação para uma válvula única. São utilizados para peças pequenas.
Cada um dos êmbolos oferece opções de montagem para acessórios individuais, permitindo com que o produto seja adaptado à tarefa de separação. A solução de economia de espaço do sensor é outra vantagem dos separadores de alimentação da Festo: os nossos sensores de proximidade SME-8 e SMT-8 podem ser inseridos direitamente como acessórios em uma ranhura do sensor na corpo.
Os cilindros de parada são atuadores pneumáticos utilizados para a parada com ou sem amortecimento de movimentos em máquinas ou portadores de peças de trabalho em sistemas de transporte. Os cilindros de parada com amortecimento param cargas de até aprox. 800 kg nos sistemas de transporte. Os cilindros de parada foram desenvolvidos principalmente para parar ou bloquear peças móveis, como a carga em uma linha de montagem.
Os separadores de alimentação também param, amortecem ou seguram um ou mais portadores de peças de trabalho em movimento em superfícies de contato definidas. A separação é um caso especial de alocação, no qual apenas um objeto é separado de uma série contínua de objetos por motivos relacionados ao processo. Na automação da produção, o principal interesse é a separação (particionamento) das peças de trabalho. Com separadores de alimentação pneumáticos, a função de separação é garantida pelo suprimento de ar comprimido.
O cilindro de parada DFSP é o nosso cilindro de parada padrão com design de munhão ou rolo. Na versão com munhão, está disponível com ou sem trava antirrotação - o mesmo se aplica à rosca interna. Na versão com rolo, o cilindro de parada dispõe de uma trava antirrotação. Ele convence com seu design compacto, ranhuras de sensor em três lados, uma longa vida útil devido ao excelente comportamento de amortecimento e à guia robusta da haste. Ele para com segurança portadores de peças de trabalho, paletes ou pacotes com peso de até 90 kg.
Graças ao mecanismo de balancim amortecido e ao amortecedor integrado e ajustável, o cilindro de parada DFST para as peças de trabalho de forma particularmente suave, sem trepidações e ruídos. A direção de ação ajustável (90°, 180°, 270°) torna o cilindro muito flexível e robusto, com uma massa de impacto de até 800 kg.
O cilindro de parada STAF é um cilindro na versão de balancim com proteção contra rebote e função de separação. Ele se destaca pela absorção de forças laterais elevadas de até 150 kg e pode ser controlado rapidamente por meio de uma válvula solenoide montada em flange, mesmo em distâncias maiores. Além disso, está disponível com ação simples ou dupla.
O separador de alimentação HPV está disponível na versão com dois cames, bem como com êmbolo duplo, haste com trava antirrotação e corrediça de bloqueio. Um separador de alimentação particularmente econômico, pois substitui pelo menos dois atuadores no processo de alimentação. Além disso, o sensor magnético de proximidade SME/SMT-8 pode ser integrado no corpo.
Nosso separador de alimentação HPVS é uma versão dotada de um came e uma haste com trava antirrotação. Aqui também, é possível integrar o sensor magnético de proximidade SME/SMT-8 no corpo.