Cilindros pneumáticos especiais

Os cilindros pneumáticos são usados para implementar tarefas de acionamento. Mas nem sempre tais tarefas podem ser implementadas com um cilindro padrão. Principalmente as tarefas complexas de acionamento com altos requisitos exigem muitas vezes cilindros pneumáticos especiais.

Com a seleção de produtos Festo, como os cilindros tandem, cilindros de grandes forças ou cilindros de múltiplas posições, você sempre encontra o produto certo para cada tarefa de acionamento.

O que é um cilindro pneumático especial?

Um cilindro pneumático padrão é uma construção envolvendo muitos componentes (por exemplo, êmbolo, haste, camisa do atuador), que já foi projetado durante a produção para uma ampla gama de aplicações e possíveis usos. Os cilindros pneumáticos diferem-se, por exemplo, pelo efeito duplo ou simples ou também por diferentes formas de amortecimento da posição final.

Mas para que são necessários cilindros pneumáticos com formatos diferentes? Os cilindros pneumáticos especiais são usados quando há exigências muito especiais quanto à forma ou tamanho de um cilindro para acionamento. Um cilindro especial geralmente difere de um cilindro padrão por sua forma ou tamanho. Poucas diferenças são suficientes para transformar um cilindro pneumático padrão em um cilindro pneumático especial.

Atuadores de múltiplas posições

Os atuadores pneumáticos de múltiplas posições estão disponíveis com dois princípios funcionais diferentes. De acordo com o primeiro princípio, os atuadores pneumáticos de múltiplas posições consistem em dois cilindros separados conectados por um conjunto, cujas hastes avançam em direções opostas. Isso significa que, dependendo da atuação e do padrão de curso, esse tipo de cilindro pode assumir até quatro posições. De acordo com o segundo princípio, os cilindros de múltiplas posições consistem em dois a cinco cilindros conectados em série com diferentes comprimentos de curso. Com esse tipo de cilindro, apenas uma haste está visível e ela se move para diferentes posições em uma direção.

Cilindro de múltiplas posições

Cilindro de grandes forças

Um cilindro de grandes forças caracteriza-se por um formato em que cilindros compactos pneumáticos estão conectados em série. Com a conexão de no máximo quatro êmbolos em série, a força do cilindro pode ser multiplicada. A força resultante é transferida para as hastes externas e pode ser utilizada na aplicação do cliente. A força resultante é aplicada em todo o curso, até um máximo de 5 mm antes da posição final ser alcançada. O cilindro do primeiro estágio é sempre usado para a detecção da posição porque realiza um curso visível.

Cilindro de grandes forças ADNH

Cilindros tandem

Trata-se de dois cilindros de tubo perfilado idênticos do tipo DNC conectados em série para duplicar a força de avanço em ambas as direções de movimento. Para o uso de cilindros DNC, as interfaces de montagem cumprem a norma ISO 15552. Isso significa que os acessórios de fixação da linha de cilindros de êmbolo DSBx e DNC podem ser usados, bem como os acessórios da haste. Ambos os atuadores com perfil do tandem possuem êmbolos magnéticos e podem ser detectados com sensores magnéticos de proximidade. Os sensores magnéticos de proximidade são montados de forma simples e segura em uma das ranhuras do sensor, sem nenhum outro componente. A energia pode ser absorvida com segurança através do amortecimento pneumático ajustável. O DNCT está disponível com comprimento de curso livremente selecionável até o máximo de 500 mm, na versão padrão ou na versão resistente ao calor para a temperatura ambiente máxima até 120ºC. Outras variantes estão disponíveis mediante solicitação.

Cilindros tandem DNCT