Tubos pneumáticos Festo

Os tubos pneumáticos são utilizados para conduzir o ar comprimido ao respectivo ponto de uso. A escolha do tubo adequado depende da área de aplicação e dos requisitos específicos. É importante que a manutenção regular do tubo elimine defeitos no produto, para não comprometer a durabilidade e a funcionalidade da aplicação pneumática.

Os tubos pneumáticos da Festo atendem e suportam de forma confiável requisitos padrão e condições extremas, como calor, respingos de solda, altos valores de pH ou resistência à hidrólise. E quando você estiver instalando ou substituindo linhas, são os componentes certos do sistema de ar comprimido que irão fazer a diferença entre uma instalação rápida ou sair à procura de vazamentos.

Tubos pneumáticos para todas as necessidades

Na pneumática atual, tubos de diâmetro externo são o padrão. Eles são adequados para todas as conexões roscadas modernas, por exemplo: QS, NPQM como conexão roscada de encaixe e NPQH. Nos tubos pneumáticos calibrados externamente, o diâmetro externo do produto é especificado como o tamanho do tubo.

Nos tubos pneumáticos calibrados internamente, o diâmetro interno é especificado como o tamanho do tubo. Esse era o padrão na pneumática antes da existência das conexões rápidas roscadas. Você encontra tubos pneumáticos calibrados internamente para todas as conexões roscadas comuns anteriormente, como CK, CNe PK.

Mas se precisar trabalhar com comprimentos úteis e cargas de tração diferentes, o tubo com espiral é a melhor opção – ele oferece acessórios adequados, especialmente quando utilizado com ferramentas pneumáticas. O manuseio dos tubos flexíveis também é importante aqui: um desbobinador pneumático ajuda a manter as linhas organizadas durante a movimentação e retração dos tubos flexíveis, mantendo-os protegidos.

Nossa ampla linha de tubos calibrados externa e internamente, e com espiral está disponível em vários diâmetros e materiais. Na Festo, você também encontrará acessórios adequados para seu tubo pneumático, incluindo os conectores de sistemas de ar para linhas de produção, que ajudam a agilizar a instalação e reduzir vazamentos.

Casos de uso comuns:

  • tubos flexíveis de ar comprimido para roteamento fixo e alimentação estável
  • tubos flexíveis de linha de ar pneumático para conexões de máquinas e armários
  • tubos flexíveis de ar pneumático para roteamento flexível no ponto de uso
  • conexões de tubos flexíveis para cilindros pneumáticos em atuadores e aplicações de movimentação

De que material são feitos os tubos flexíveis pneumáticos da Festo?

O material de um tubo flexível pneumático deve ser adaptado às necessidades específicas. Apresentamos a seguir os materiais e suas características:

Poliuretano – PU

Os tubos flexíveis pneumáticos de poliuretano, conhecidos como tubos de PU, são a primeira opção quando se trata de conectar sistemas de controle pneumático. Estão disponíveis em diversos tamanhos e se destacam pela flexibilidade e pelos raios de curvatura reduzidos. Os tubos flexíveis pneumáticos de PU estão disponíveis em diversas cores, um recurso útil para identificar cada linha ao conectar controladores complexos. Esses produtos atendem a inúmeros requisitos, pois possuem diversas propriedades especiais, tais como proteção contra respingos de solda, retardamento de chamas ou condutividade elétrica.

Aplicação típica: roteamento flexível de tubos pneumáticos e tubulações de linha de ar pneumático com curvatura acentuada.

Poliamida - PA

Em comparação com os tubos de PU, os tubos pneumáticos de poliamida, ou tubos de PA, como são conhecidos, apresentam maior resistência à temperatura e à pressão. Como resultado, o material do tubo é mais resistente e, portanto, menos flexível – a poliamida é semirrígida e resistente a torções. Como regra geral, os tubos de PA são totalmente resistentes à pressão a uma temperatura de -50 °C a +20 °C (diminuindo à medida que a temperatura aumenta) e, portanto, ideais para uso em linhas de ar comprimido e linhas de freio a ar comprimido.

Aplicação típica: tubulações robustas de ar comprimido e conexões estáveis para cilindros pneumáticos.

Polietileno - PE

Os tubos pneumáticos de polietileno, ou tubos de PE, como são conhecidos, são muito leves, resistentes a impactos e amplamente resistentes a ácidos, álcalis e soluções salinas. Adequados para o uso em uma faixa de temperatura de -30 °C a  +80°C, os tubos de PE são a opção mais econômica entre os tubos pneumáticos.

Aplicação típica: tubulações de ar comprimido econômicas conectando muitos componentes do sistema de ar comprimido em ambientes padrão.

PTFE / PTFA / PFA

Os tubos pneumáticos de PTFE / PTFA / PFA são adequados para operar em faixas de temperatura extremas, de -20 °C a +150 °C. São compatíveis com todos os tipos comuns de conectores e estão disponíveis na versão padrão em cores naturais e, na versão CS, em verde e vermelho. Os tubos flexíveis de PFA também podem ser soldados.

Aplicação típica: ambientes exigentes em que as tubulações de ar comprimido precisam resistir ao calor, a produtos químicos ou a limpezas agressivas, mantendo a compatibilidade com conectores padrão de sistemas de ar para linhas de produção.

Tubulação pneumática adequada para todos os setores industriais

A escolha do tubo pneumático da Festo mais adequado para você depende inteiramente das suas necessidades. Nossa linha de produtos inclui tubos de diferentes diâmetros, comprimentos, cores e materiais. Seja para atender a requisitos padrão ou resistir a condições extremas, como altas temperaturas ou condições climáticas variáveis: na Festo você encontra um tubo adequado para cada indústria.

Não se esqueça dos acessórios

A maioria dos problemas de última hora decorre de peças incompatíveis, e não do tubo em si. Antes de finalizar a compra, certifique-se de que concluiu toda a configuração:

  • selecionando conectores compatíveis para sistemas de ar em linhas de produção (tipo, tamanho, sistema de vedação)
  • Os tubos flexíveis de ar comprimido adequados ao seu tipo de fluido e ambiente
  • Roteamento flexível com tubo flexível onde a movimentação for necessária
  • Organização de tubos flexíveis com um desbobinador pneumático nas workstations ou nas ferramentas
  • Componentes compatíveis para sistemas de ar comprimido, garantindo uma instalação limpa e sem vazamentos