Sensores cilíndricos

Os sensores cilíndricos são sensores que detetam o campo magnético do íman do pistão através de um campo magnético ou de um contacto reed. São utilizados para a resposta binária da posição do pistão dos atuadores pneumáticos . Montados na posição de comutação desejada na ranhura do cilindro, os sensores de proximidade emitem um sinal de comutação normalizado de 24V quando é detetado o campo magnético do pistão.

Pode encontrar mais produtos nas nossas categorias: Sensores , Atuadores pneumáticos

Sensores cilíndricos da Festo: soluções especiais para requisitos especiais

Os sensores cilíndricos da Festo para atuadores da Festo estão adaptados e otimizados para os atuadores da Festo. Detetam o campo magnético dos ímanes permanentes instalados no pistão do cilindro e, assim, indicam diretamente a posição da haste. A oferta inclui sensores cilíndricos para aplicações padrão e soluções para aplicações especiais.

Sensores cilíndricos para ranhuras em T

Os sensores cilíndricos para ranhuras em T estão disponíveis em versão eletrónica e com contacto reed. Além das soluções padrão, o catálogo de sensores também oferece versões para quase todos os segmentos industriais como, por exemplo, sensores resistentes ao campo de soldadura, para 230V, para altas temperaturas 120 °C, baixas temperaturas -40 °C, aptos para o contacto com alimentos, resistentes aos ácidos, resistentes aos lubrificantes de refrigeração, aplicações em exteriores, ATEX, com tensão de alimentação de 5V.

Para ranhura em T