Automação eficiente com Remote I/O da Festo​

​A automação industrial evolui constantemente, assim como as exigências impostas às arquiteturas de máquinas modernas. Com seus produtos de Remote I/O e comunicação AP inovadora, a Festo oferece uma solução de ponta a ponta que ajuda as empresas a permanecerem competitivas. O conceito modular garante máxima flexibilidade, estruturas de custo otimizadas e integração eficiente aos sistemas de controle existentes.​

Conectividade perfeita e desempenho em tempo real - comunicação de sistema AP da Festo​

A inovadora tecnologia de comunicação de sistema permite a conexão em rede consistente e de alto desempenho dos componentes de automação. Para integração perfeita de sistemas de Remote I/O, terminais de válvulas e atuadores elétricos em tempo real.

  • Alta flexibilidade: Integração modular e escalável de componentes. Até 80 módulos em um sistema de comunicação AP com cabos de até 50 m de comprimento entre os dispositivos individuais​
  • Baixos tempos de latência: Alta capacidade em tempo real para controle preciso com taxa de dados de 200 Mbaud e tempo de ciclo de 250 µs​
  • Integração simples: Compatibilidade com as soluções de automação existentes​
  • Economia de custos: Redução da complexidade da fiação e dos componentes de controle​Economia de tempo no comissionamento​
  • Arquitetura robusta: Alta resistência a interferências em ambientes industriais​
  • Integração de dispositivos IO-Link: da Festo e de outros fabricantes via IO-Link Master​Conexão de terminais de válvulas e componentes pneumáticos​

Módulos Remote I/O IP65 / IP67

CPX-AP-A

Área de aplicação: Adequado para aplicações que requerem um alto grau de modularidade e flexibilidade, especialmente quando os sistemas elétrico e pneumático são usados para a fabricação de produtos de alta qualidade

Integração Permite a comunicação com controladores de nível superior por meio de módulos de barramento de campo baseados em Ethernet e suporta a conexão de módulos CPX-AP-I descentralizados e outros sistemas CPX-AP-A por meio de comunicação AP.​

CPX-AP-I

Área de aplicação: Ideal para aplicações que exigem módulos robustos e compactos, por exemplo, em ambientes de instalação confinados ou descentralizados.

Integração Pode ser operado de forma independente ou integrado a um sistema CPX-AP-A via comunicação AP, criando uma arquitetura de sistema flexível e escalável.

Desempenho em tempo real no sistema: Remote I/O e comunicação AP da Festo​

O uso combinado de CPX-AP-A e CPX-AP-I com a comunicação Festo AP permite a implementação de soluções de automação com componentes elétricos e pneumáticos, possibilitando uma arquitetura híbrida de conexão centralizada e descentralizada. O resultado: maior eficiência e adaptabilidade ideal de todo o sistema!​

  • Flexibilidade e escalabilidade: O CPX-AP-A pode ser usado como um módulo central, enquanto os módulos CPX-AP-I são instalados de forma descentralizada para conectar sensores e atuadores remotos.​
  • Redução da complexidade e dos custos: A integração perfeita de ambos os sistemas simplifica o cabeamento e acelera o planejamento do projeto e o comissionamento. A conexão dos terminais de válvulas via AP em apenas um módulo de Fieldbus para comunicação com o sistema de controle de nível superior reduz os custos indiretos.​
  • Comunicação em tempo real: Ambos os sistemas suportam a comunicação AP com altas taxas de dados e tempos de ciclo curtos, garantindo uma transmissão de dados rápida e confiável.​

Festo Automation Suite

O software Festo Automation Suite, baseado em computador, integra a parametrização, a programação e a manutenção de componentes Festo em um único programa. Ele permite o comissionamento de todo o conjunto de acionamentos, desde a mecânica até o sistema de controle. Perfeito para tornar a automação industrial simples, eficiente e ­consistente. Você só trabalha com um programa e tem sempre à mão todas as informações e ferramentas.

  • Apenas cinco passos para um sistema de acionamento operacional​
  • Integração extremamente simplificada ao programa de comando​
  • Personalizável graças a plug-ins e extensões específicos do dispositivo​
  • Programação de controle integrada​
  • Acesso a informações e instruções do dispositivo diretamente do software