Série MS

A série MS oferece a maior variedade de filtros de ar comprimido para a criação de diversas classes de pureza de ar comprimido. É ideal para qualquer tipo de aplicação. Estão disponíveis filtros largos, filtros finos e microfiltros, de acordo com o princípio de coalescência do filtro, além de separadores de vapor de óleo com base em filtros de carbono ativados.
Os sistemas de filtro da série MS podem ser integrados como módulos de acordo com o sistema simples da série MS.
Os quatro tamanhos oferecem uma ampla faixa de vazão e podem ser combinados com todos os sistemas de dreno do condensado. Os corpos são feitos de alumínio fundido, os copos dos filtros de metal ou de policarbonato com proteção de copo.
Eles também podem ser configurados para o uso em áreas potencialmente explosivas das zonas 1, 2, 21 e 22, como também com aprovação da UL.

Série MS