Válvulas reguladoras de pressão da Festo

As válvulas reguladoras de pressão são utilizadas em aplicações pneumáticas para ajustar e manter constante o nível de pressão de uma máquina. Para muitas aplicações, a pressão dos compressores que fornecem ar comprimido na faixa de 10 a 16 bar é muito alta e, portanto, precisa ser reduzida com a ajuda de válvulas reguladoras de pressão. Uma pressão muito alta leva a um desgaste maior da aplicação ou a custos de energia desnecessariamente altos; uma pressão muito baixa não permite o desempenho desejado em termos de velocidade ou força. As consequências são flutuações na qualidade e resultados incorretos.

O que é um regulador de pressão e qual sua função no sistema pneumático?

O regulador de pressão é o componente responsável por reduzir e estabilizar a pressão do ar comprimido no ponto de uso. Ele garante que a aplicação opere dentro da faixa ideal de trabalho, protegendo cilindros, válvulas e outros componentes contra sobrepressão ou instabilidade.

Em sistemas de automação industrial, a regulagem correta da pressão influencia diretamente a força aplicada, a repetibilidade do processo e o consumo energético. Ajustar a pressão ao nível exato da aplicação reduz desgaste e melhora a eficiência do sistema pneumático.

Quando utilizar uma válvula reguladora de pressão?

A válvula reguladora de pressão deve ser utilizada sempre que a pressão da rede principal for superior à necessária na aplicação específica. Isso é comum em plantas onde diferentes máquinas operam com requisitos distintos de pressão.

O uso correto permite:

  • Controle preciso da força em atuadores pneumáticos
  • Estabilização de ciclos automatizados
  • Redução de consumo de ar comprimido
  • Maior vida útil dos componentes

Modo de funcionamento das válvulas reguladoras de pressão

O ar comprimido que entra flui da entrada da válvula reguladora de pressão com uma pressão primária, também chamada pressão de entrada, para o assento da válvula. A válvula reguladora de pressão regula o ar comprimido para a pressão secundária desejada, também chamada pressão de saída, durante sua passagem pela válvula. A pressão de saída é regulada com o acionamento da manopla de acordo com os requisitos individuais. O acionamento da manopla também move uma mola que exerce força sobre a parte superior do diafragma regulador, que, por sua vez, se move para cima ou para baixo. O came da válvula é acionado e o orifício da válvula se abre. Quando a pressão secundária cai, a força da mola no diafragma é maior do que a pressão de saída contrária. Isso empurra o came da válvula mais para baixo, o que aumenta a abertura da válvula e faz com que a pressão secundária aumente novamente.

Como escolher o regulador de pressão ideal?

A escolha do regulador de pressão deve considerar critérios técnicos da aplicação:

  • Faixa de pressão de trabalho necessária
  • Vazão requerida (l/min)
  • Diâmetro da conexão
  • Nível de precisão exigido
  • Condições ambientais

Um regulador subdimensionado pode gerar queda de pressão e instabilidade. Já um modelo superdimensionado pode comprometer a sensibilidade do ajuste e aumentar custos desnecessários.

Válvulas reguladoras de pressão da série MS-B

Em nossa nova série MS-B, você encontra a válvula reguladora de pressão MS-LR-B de 2ª geração, que representa nossa série de polímeros com preço atraente e foco técnico. Com um tamanho de grade de 25, 40 ou 62 mm, é fácil de manusear graças aos modernos materiais de polímero. A pressão do ar é regulada e travada por uma manopla, enquanto a ventilação primária e secundária integrada com comportamento de fluxo reverso oferece suporte a um comportamento de controle estável. A válvula reguladora de pressão MS-LR-B está disponível com manômetro ou adaptador G1/8 ("A8").

Série MS-Básica

Válvulas reguladoras de pressão da série MS

Nosso "one MS worldwide" oferece uma ampla variedade de válvulas reguladoras de pressão. Desde a função de fluxo de retorno integrado e ventilação secundária como padrão até a alta taxa de fluxo e características de controle muito boas, a série MS oferece o produto certo para cada aplicação. Estão disponíveis quatro tamanhos, com manômetro mecânico ou, alternativamente, com sensor de pressão com ou sem visor. Além disso, todas as válvulas reguladoras de pressão da série MS podem ser instaladas modularmente em combinações de unidades de serviço de acordo com o sistema modular simples da série MS. Opcionalmente, as válvulas reguladoras de pressão também podem ser configuradas para uso em áreas com risco de explosão das zonas 1, 2, 21 e 22, bem como com aprovação UL.

Série MS

Válvulas reguladoras de pressão da série D

Na série D, você encontra a válvula reguladora de pressão LR-DB com a seguinte faixa de pressão: pressão de saída de 7 bar e pressão de entrada de 10 bar. Outra característica é a alta taxa de fluxo com boa estabilidade da pressão. Essa válvula está disponível em um tamanho e com uma vazão de até cerca de 1.300 l/min.

Observação: A linha de válvulas reguladoras de pressão da série D será desativada em 2028.

Válvula reguladora de pressão, componentes individuais

Independentemente da série, você também pode obter unidades individuais adequadas para aplicações mais sensíveis. Por exemplo, os reguladores de pressão de precisão LRP e LRPS são a escolha ideal para histereses de pressão de 0,02 bar. Ambos os reguladores permitem o ajuste preciso da pressão em aplicações estáticas e dinâmicas. As flutuações da pressão operacional são compensadas. Estão disponíveis nos tamanhos 40 mm, com rosca de conexão de ⅛" e taxa de fluxo nominal padrão de 300 l/min, bem como 50 mm, com rosca de conexão de ¼" e taxa de fluxo nominal padrão de 2.300 l/min.

A válvula reguladora de pressão controlada eletricamente PREL é ideal para aplicações de alta pressão com uma faixa de regulagem de pressão de até 40 bar. A pressão de saída do regulador de pressão com acionamento elétrico PREL é determinada pela válvula reguladora de pressão proporcional VPPL por meio de um sensor de pressão integrado e comparada internamente com o setpoint. Em caso de desvios, a VPPL controla o regulador da PREL até que a pressão de saída atinja o setpoint. Uma função de pressurização está integrada por padrão na PREL. Além disso, há conexões de manômetro na parte frontal e traseira da válvula reguladora de pressão.

Aparelhos individuais

Perguntas frequentes sobre regulador de pressão

O regulador de pressão economiza energia?

Sim. Ajustar a pressão exatamente ao nível necessário evita consumo excessivo de ar comprimido. Pequenas reduções de pressão podem gerar economia significativa ao longo do tempo em ambientes industriais.

Qual a diferença entre regulador de pressão e filtro regulador?

O regulador controla apenas a pressão. O filtro regulador combina controle de pressão e filtragem do ar comprimido em um único conjunto, sendo indicado quando é necessário proteger o sistema contra partículas e umidade.

Como saber se o regulador está com defeito?

Oscilações constantes na pressão de saída, dificuldade em manter o ajuste definido ou vazamentos podem indicar desgaste interno ou contaminação do componente.