Válvulas e terminais de válvulas

As válvulas são componentes pneumáticos utilizados na tecnologia de automação para controlar atuadores, tais como cilindros, cilindros sem haste, motores ou garras. Elas se distinguem entre válvulas de acionamento pneumático, válvulas elétricas e válvulas de acionamento manual, disponíveis na Festo em diversos modelos e versões. Além disso, também oferecemos válvulas para uso com terminais de válvulas, dependendo dos requisitos do sistema.

Em termos gerais, selecionam-se válvulas nesta fase com a finalidade de terminar uma montagem ou substituir peças. Os resultados mais rápidos são obtidos quando se seleciona primeiro a função certa, e, em seguida, o tipo adequado da válvula.

Válvulas em sistemas pneumáticos

A pneumática é utilizada na automação industrial para transmitir movimento ou força, geralmente com a ajuda de ar comprimido. O movimento em si é efetuado por atuadores controlados por válvulas ou terminais de válvulas na tecnologia de automação.

Componentes de um sistema pneumático simples (exemplo):

  • Cilindro
  • Válvula de comando direcional
  • Acessórios

Para resolver problemas de velocidade, repetibilidade ou tempo de ciclo, você precisa analisar o controle de fluxo da válvula e o comportamento de exaustão — não apenas o atuador.

Válvulas elétricas e pneumáticas para todas as áreas de aplicação

As válvulas da Festo podem ser utilizadas de forma genérica ou configuradas individualmente, dependendo da aplicação. Além de válvulas de controle direcional, válvulas de bloqueio tipo borboleta e válvulas reguladoras de vazão ou pressão, nosso portfólio de produtos também inclui válvulas piezo – válvulas reguladoras de pressão proporcional que se destacam por sua longa vida útil e baixo consumo de energia.

VUVX e VTUX: a válvula pneumática universal e o terminal escalável

A combinação da válvula direcional universal VUVX com o terminal modular VTUX oferece uma solução completa, flexível e preparada para os desafios da automação industrial moderna. A VUVX, disponível nas versões 3/2, 5/2 e 5/3 vias, pode ser utilizada individualmente ou integrada ao VTUX, adaptando-se facilmente às mais diversas aplicações.

Já o VTUX se destaca pela sua arquitetura modular e conectividade avançada, sendo compatível com os principais protocolos de rede industrial, como PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e IO-Link. Com três tamanhos disponíveis, atende aplicações com vazões de 470 l/min a 1.650 l/min, além de possibilitar a integração de geradores de vácuo e recursos inteligentes para maior eficiência operacional, conectividade e disponibilidade da máquina.

O design interno renovado da VUVG entrega alta vazão com compacidade superior. A atuação elétrica intercambiável permite adaptar a válvula a diferentes tensões de controle (12V, 24V, 230V) sem substituir o corpo da válvula. O resultado é uma válvula pneumática com baixo custo de grade, montagem simples e acionamento configurável em campo — ideal para ciclos de vida de máquinas que evoluem.

Terminal de válvulas: quando usar e como dimensionar

O VTUX reúne diversas válvulas em um único sistema compacto, compartilhando alimentação pneumática, elétrica e comunicação. Essa arquitetura permite centralizar o controle e o monitoramento dos atuadores da máquina, reduzindo cabeamento, tempo de instalação e espaço ocupado no painel.

Com design modular, conectividade avançada e funções inteligentes embarcadas, o VTUX contribui para uma automação mais eficiente, flexível e preparada para os desafios da Indústria 4.0.

Para o correto dimensionamento da solução, conte com o suporte da equipe Festo.

Válvulas de controle direcional acionadas elétrica e pneumaticamente

Uma válvula de comando direcional é utilizada para alterar, abrir ou bloquear o fluxo de ar comprimido em um sistema pneumático.

Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumáticoda Festo:

Válvulas de processo e de fluidos acionadas pneumática e mecanicamente

As válvulas de processo e fluidos da Festo controlam os diversos fluidos em sua máquina durante resfriamento, lubrificação, limpeza, lavagem e esterilização, ou são usadas na dosagem e mistura de gases, fluidos altamente viscosos, pastas ou granulados.

  • Válvulas borboleta higiênicas
  • Válvulas de assento inclinado
  • Válvulas proporcionais
  • Válvulas de esfera

Válvulas reguladoras de fluxo: velocidade, estabilidade e repetibilidade

As válvulas de controle de fluxo — também chamadas de válvulas de passagem ou válvulas reguladoras — são utilizadas na pneumática para regular o fluxo de ar comprimido.

Válvulas reguladoras de fluxoda Festo:

Segurança funcional: válvulas e terminais de válvulas da Festo

A segurança funcional de uma aplicação é fundamental, especialmente nos sistemas pneumáticos, visto que aqui, ao contrário dos sistemas elétricos, o trabalho é executado com componentes de hardware comuns. Além das informações abrangentes sobre os produtos disponíveis em nosso site, nossos engenheiros de projeto estão à disposição para lhe oferecer orientação especializada até que você se familiarize com o sistema. Esse serviço oferece uma maneira mais rápida e econômica de garantir a segurança do seu sistema.

Serviço e suporte da Festo

Nossos produtos mais vendidos da linha principal da Festo

Exatamente o que você procura: válvulas e terminais de válvulas da Festo, conforme as normas, para tarefas universais e específicas. A Festo oferece a solução certa para cada demanda. Inspire-se com nossos produtos de destaque para automação industrial.

Perguntas frequentes – respostas claras às perguntas mais comuns

O que é uma válvula pneumática?

Como qualquer outra válvula, as válvulas pneumáticas possuem uma função de controle que determina a quantidade de gás ou ar comprimido que pode fluir por elas. Numa válvula pneumática, o fluxo é controlado por um sinal pneumático.

Qual é a diferença entre válvulas elétricas e pneumáticas?

Válvulas elétricas acionadas por piloto ou válvulas pneumáticas podem ser utilizadas para controlar atuadores. As válvulas elétricas acionadas por piloto podem ser operadas com 12 V, 24 V ou 230 V. Variantes comuns são, por exemplo, válvulas de 3/2 ou 5/2 vias. As válvulas pneumáticas, por outro lado, são acionadas por ar comprimido.

Que válvulas a Festo oferece?

A linha de produtos de válvulas e terminais de válvulas da Festo inclui:

  • Válvulas de controle direcional
  • Válvulas de bloqueio tipo borboleta
  • Válvulas reguladoras de vazão
  • Válvulas proporcionais
  • Válvulas de processo e fluidos
  • Periféricos elétricos

O que é um terminal de válvulas e quando usá-lo?

Um terminal de válvulas é um conjunto de válvulas pneumáticas alimentadas por uma única linha de ar comprimido e um único barramento elétrico, conectado ao CLP. Elimina mangueiras individuais, reduz cabeamento e centraliza o diagnóstico. É a solução correta para múltiplas saídas pneumáticas próximas — como garras multiponto, transferidores ou células robóticas. O terminal VTUX da Festo é compatível com IO-Link e possui função hot swap — a válvula pode ser substituída sem parar o processo.

Qual a diferença entre a válvula VUVG e a válvula VUVS da Festo?

A VUVG é a versão mais competitiva, com design interno renovado que combina alta vazão e compacidade superior — indicada para novos projetos. A VUVS é a evolução do consagrado modelo Tiger, com design robusto e simples, focado no menor custo por válvula — indicada para substituição em sistemas existentes onde a relação custo-desempenho é o critério principal.

Válvula pneumática precisa de manutenção periódica?

Válvulas pneumáticas Festo são projetadas para longa vida útil com manutenção mínima, desde que o ar comprimido de alimentação esteja filtrado e na pressão correta. O principal ponto de atenção é a qualidade do ar: óleo em excesso, umidade ou partículas sólidas degradam as vedações internas. A instalação de um conjunto FRL (filtro + regulador + lubrificador) upstream das válvulas é a melhor prática. Em terminais VTUX com hot swap, a substituição de uma válvula com desgaste é feita sem parar a linha.

Válvulas pneumáticas Festo: onde são aplicadas na indústria brasileira

As válvulas pneumáticas e os terminais de válvulas Festo são os elementos de controle centrais em sistemas de automação de praticamente todos os segmentos industriais do Brasil. Na indústria automotiva, controlam cilindros de fixação, prensas pneumáticas e sistemas de transferência. Na alimentar e de bebidas, as válvulas de processo com versões higiênicas controlam o fluxo de ingredientes em condições assépticas. Na farmacêutica, garantem segurança funcional em processos de dosagem e esterilização.

Na indústria eletrônica e de semicondutores, o terminal VTUX com variante para baterias de lítio e IO-Link permite integrar as válvulas diretamente na rede de dados da máquina, com diagnóstico em tempo real de cada atuador. Com mais de 300.000 clientes em mais de 40 segmentos industriais e presença em 176 países, a Festo garante suporte técnico local, estoque de componentes e assistência especializada no Brasil.