Uma válvula de controlo direcional é utilizada para mudar, abrir ou fechar a direção do fluxo de um meio num sistema hidráulico ou pneumático. Para este fim, é utilizado normalmente ar comprimido ou um fluido hidráulico como meio nos atuadores pneumáticos. As válvulas diferem em termos da construção do seu elemento de controlo, do número de posições de comutação e dos trajetos do fluxo, como também do tipo de acionamento: existem válvulas de controlo direcional operadas de forma mecânica, pneumática e elétrica.
As válvulas de controlo direcional são utilizadas para fechar, abrir ou alterar a direção do fluxo de um meio. Para as respetivas saídas de trabalho, as válvulas de controlo direcional têm, por exemplo, uma ligação de ar comprimido e várias ligações do ar de escape. A designação das válvulas - por exemplo, válvula de 3/2 ou 5/3 vias - deriva do número de ligações e posições de comutação.
As válvulas de controlo direcional têm as seguintes funções com o ar comprimido ou o fluido hidráulico no interior da válvula:
Como impulsionador da inovação em pneumática, a Festo oferece várias válvulas proporcionais e válvulas de controlo direcional. Isto permite-lhe realizar de forma fácil e segura as aplicações mais complexas. Descubra agora o nosso catálogo de válvulas de controlo direcional acionadas pneumática e eletricamente - de válvulas extremamente compactas a espaços de instalação estreitos para ambientes extremamente robustos e difíceis.
As válvulas de controlo direcional elétricas ou pneumáticas podem ser utilizadas para controlar atuadores. As válvulas acionadas mecanicamente podem ser controladas com 12, 24, 110 e 230 V. As versões comuns aqui são, por exemplo, as válvulas de 3/2 ou 5/3 vias. Nas válvulas de controlo direcional operadas mecanicamente, a válvula é comutada através de um botão, uma alavanca, um pedal ou uma mola, por exemplo. Por outro lado, as válvulas pneumáticas são acionadas com ar comprimido.
As válvulas de controlo direcional normalizadas da Festo estão disponíveis com acionamento elétrico ou pneumático.
As válvulas de controlo direcional operadas por solenoide da Festo utilizam a força dos solenoides para abrir e fechar as válvulas. Neste caso, o solenoide serve como módulo de controlo que "abre" ou "fecha" (NC/NO) o meio dentro de uma linha. Fechado" (NC/NO). Quando é aplicada corrente elétrica ao íman, a válvula é acionada, ação que opera diretamente e de modo servo controlado ou é operada por força-piloto, em função do tipo de controlo.
Válvulas direcionais universais
Produtos propostos da gama básica da Festo:
O catálogo de válvulas de controlo direcional específicas da aplicação da Festo estende-se das válvulas solenoide às válvulas-piloto, que são utilizadas quando os terminais de válvulas não são viáveis técnica ou economicamente.
Uma válvula de controlo direcional é utilizada para alterar, abrir ou bloquear a direção do fluxo do meio num sistema hidráulico ou pneumático. O ar comprimido ou um fluido hidráulico é normalmente utilizado como o meio para este fim. Assim, a função de uma válvula de controlo direcional é libertar, alterar ou bloquear secções transversais no interior da válvula para líquidos ou gases (fluido).
As válvulas de controlo direcional diferem em termos do número de ligações e posições de comutação. Uma válvula de 3/2 vias é utilizada para comutar um atuador de ação simples, por exemplo, para comutar um fluxo de meios e libertar o lado secundário quando a válvula fecha.
As válvulas de 3/2 vias da Festo estão disponíveis nas posições normalmente fechada (NC) e normalmente aberta (NO).
A Festo oferece um vasto catálogo de válvulas de controlo direcional acionadas elétrica e pneumaticamente para a automação industrial. O nosso catálogo inclui válvulas de controlo direcional normalizadas, como também válvulas universais e válvulas de controlo direcional específicas da aplicação.