A válvula reguladora de pressão é um dispositivo utilizado em sistemas industriais para controlar e manter a pressão do ar comprimido. Ela funciona ajustando automaticamente a quantidade de ar, garantindo que a pressão permaneça estável. Essas válvulas são essenciais para garantir a segurança e eficiência de processos em indústrias de manufatura e de processo como petroquímica, automotiva e farmacêutica, entre outras.
Na Pneumática, as válvulas reguladoras de pressão têm a função de comandar e controlar o ar comprimido nos sistemas. Elas protegem de forma confiável contra uma ultrapassagem da pressão máxima permitida ou limitam a pressão de trabalho no sistema pneumático. A Festo fornece três válvulas reguladoras de pressão diferentes para os mais diversos requisitos.
Nossa válvula reguladora de baixa pressão tipo LR-3,3 mantém a pressão de trabalho constante em sua grande parte, independentemente das flutuações de pressão na rede e do consumo geral de ar, ou seja, ela regula de forma confiável a pressão de operação completamente independente das flutuações da pressão de entrada. A LR-3,3 é uma válvula reguladora com membrana de acionamento direto com dreno secundário, montada sobre uma placa de conexão em qualquer posição de instalação. Pode ser usada a uma pressão máxima de saída de 8 bar em uma faixa de temperatura de -10 a +60 °C e, com apenas 0,050 kg, é um verdadeiro peso leve entre as válvulas reguladoras de pressão.
O regulador de pressão VRPA, usado para redução de pressão, também pertence ao grupo das válvulas reguladoras de pressão. Esse nosso produto clássico atraente, compacto e forte pode ser instalado diretamente entre duas mangueiras, em linha ou no próprio terminal de válvulas. O VRPA regula a pressão operacional independentemente da pressão de entrada flutuante e possui uma dreno secundário e comportamento de fluxo reverso. Devido ao ajuste de pressão específico do movimento, a válvula tem uma eficiência energética significativamente maior que outras válvulas reguladoras de pressão - se a pressão total da rede não for necessária, o VRPA ajuda a economizar energia. É controlado diretamente, opcionalmente disponível com manômetro e conectado em ambos os lados por conexão plug-in ou rosca.
Asválvulas reguladoras de pressão diferencial LRL e LRLLcontrolam a pressão diferencial ajustada manualmente entre a pressão primária existente na rosca e a pressão de saída na conexão encaixável. Uma válvula antirretorno integrada na LRL e LRLL permite que a pressão existente na conexão de encaixe escape inalterada na rosca de conexão. Ambas as válvulas reguladoras de pressão têm dimensões mínimas e a vantagem de poderem ser alinhadas 360°, sendo, portanto, bastante versáteis. A faixa de regulagem da pressão de LRL e LRLL está entre 2 ... 6 bar. Observe que ambos os produtos não têm dreno, ou seja, uma pressão secundária crescente não pode ser reduzida. LRL e LRLL podem ser conectadas à sua aplicação pneumática através de rosca ou de uma conexão de encaixe na parte superior ou lateral.