Para garantir um alto nível de confiabilidade do processo e disponibilidade da máquina, você deve prever um tratamento adequado do ar comprimido desde o início, ao planejar o sistema. Porque uma alimentação de ar comprimido limpo, sem partículas, água ou óleo, ajuda a prevenir o mau funcionamento dos componentes pneumáticos, aumenta a vida útil dos componentes e reduz as falhas e o tempo de parada das máquinas. A Festo oferece sistemas que garantem a pureza do ar comprimido conforme a norma ISO 8573-1:2010.