Significado e definição de Remote I/O

Remote I/O, ou RIO, forma abreviada de Remote Input/Output, é um sistema que possibilita a conexão de vários sensores e atuadores em locais descentralizados dentro de um sistema ou rede e o gerenciamento de seus dados por meio de um controlador central. Remote I/O é hoje um componente essencial das soluções de automação modernas, pois oferece suporte à integração flexível e à expansão escalonável das redes de automação. Isso é particularmente importante em ambientes industriais complexos para gerenciar com eficiência todos os processos necessários. Com a integração de Remote I/O, os sistemas de controle industriais podem reagir com flexibilidade a mudanças e expansões sem a necessidade de grandes mudanças na infraestrutura. O uso de Remote I/O permite que as empresas reduzam seus custos operacionais, aumentem a eficiência e simplifiquem a manutenção. A estreita cooperação com unidades de controle centrais e protocolos de comunicação, como PROFINET, EtherCAT ou Ethernet/IP, é fundamental para a transmissão confiável de dados e o desempenho do sistema.

Como Remote I/O funciona:

  • Módulos I/O: esses módulos registram os sinais dos sensores (por exemplo, sensores de temperatura e pressão) e controlam os atuadores (por exemplo, válvulas e motores). Há diferentes tipos de módulos I/O, inclusive analógicos e digitais, dependendo do tipo de sinal a ser processado.
  • Interface de comunicação: os sinais registrados são transmitidos por meio de uma interface de comunicação (por exemplo, PROFINET, EtherCAT ou Ethernet/IP) ao comando central, por exemplo, um PLC (controlador lógico programável). Essa interface permite a comunicação bidirecional entre os módulos I/O e o controlador central.
  • Acoplador de barramento: o acoplador de barramento conecta os módulos I/O à rede industrial. Ele assume a comunicação entre os módulos individuais e a unidade de comando central.

Qual é a diferença entre Remote I/O e I/O local?

Uma I/O local ou central é instalada no armário de comando junto com o PLC. O Remote I/O, por sua vez, é instalado de forma descentralizada e separada da unidade de comando.

A escolha entre a implementação de uma I/O local ou de um Remote I/O depende muito dos requisitos individuais e das condições da estrutura de uma aplicação, por exemplo, uma arquitetura centralizada pode fazer sentido em sistemas menores, enquanto redes maiores e mais complexas podem se beneficiar das vantagens de uma estrutura descentralizada. Outro aspecto que as empresas devem considerar é a compatibilidade e a integração com os sistemas de comando existentes para garantir uma implementação perfeita e eficiente.

O que é I/O distribuída?

Uma I/O distribuída é uma I/O remota com um número predefinido e não expansível de entradas e saídas. Não é modularmente expansível e é uma unidade autônoma.

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​

Áreas de aplicação:

Remote I/O é usado em um amplo leque de sistemas de automação industrial e de processos para reduzir a complexidade de cabeamento. Nas indústrias química e farmacêutica, os sistemas Remote I/O permitem o monitoramento preciso dos processos de produção, contribuindo, assim, para a conformidade com padrões rigorosos de segurança e qualidade. No setor de energia e serviços públicos, Remote I/O é usado na operação de centrais elétricas, estações de tratamento de água e redes de distribuição. Remote I/O também é usado no setor automotivo em aplicações maiores, como linhas de produção e células robóticas. Em última análise, as possíveis aplicações de Remote I/O são tão diversas quanto os requisitos dos vários setores, o que enfatiza sua importância nas soluções de automação modernas.