Todo projeto de automação começa com uma questão prática.

Qual atuador é adequado ao movimento? Qual sistema de acionamento é adequado à carga? Qual terminal de válvulas suporta o barramento de campo necessário? Quais acessórios são compatíveis? Qual documentação é necessária antes do comissionamento?

Ferramentas de engenharia oferecem uma estrutura que permite a resposta rápida e fácil dessas questões. Em vez de procurar em diversas fontes, os engenheiros podem usar ferramentas dedicadas para tarefas específicas, como simulação, dimensionamento, seleção de produtos, configuração de sistemas e comissionamento.

Isso economiza tempo no momento crucial: ao tomar decisões que influenciam o desempenho da máquina.

A engenharia de automação raramente é um processo com uma única etapa. Um projeto pode começar com um conceito de máquina, continuar com dimensionamento e seleção de produtos, e avançar para configuração, documentação e comissionamento.

As ferramentas de engenharia da Festo oferecem suporte a todas as diferentes tarefas deste fluxo de trabalho:

  • Construção de sistemas completos de automação
  • Simulação do comportamento pneumático
  • Dimensionamento dos sistemas de acionamento elétrico
  • Seleção das garras e componentes de vácuo
  • Comparação da documentação de produtos
  • Criação das listas de peças
  • Preparação do comissionamento
  • Simplificação da manutenção e do diagnóstico

O objetivo é simples: gastar menos tempo procurando e mais tempo com a engenharia.

Para que componentes pneumáticos, elétricos e de controle operem em conjunto, os engenheiros precisam de uma visão clara do sistema completo desde o início.

O System Configurator oferece suporte à construção de sistemas completos de automação utilizando produtos e soluções da Festo. Isso proporciona aos engenheiros uma visão mais holística da aplicação, em vez de focar cada componente separadamente.

Ferramentas adicionais oferecem suporte a tarefas específicas de engenharia. Pneumatic Simulation ajuda a avaliar o comportamento do sistema pneumático. Electric Motion Sizing oferece suporte para o dimensionamento de sistemas de acionamento elétrico. Handling Guide Online ajuda a configurar sistemas de manuseio mais rapidamente.

Essas ferramentas ajudam os engenheiros a tomar decisões técnicas com base em cálculos em vez de suposições.

A seleção de produtos pode rapidamente atrasar um projeto. Um componente pode parecer adequado, mas os detalhes como dados técnicos, variantes, acessórios, peças de reposição, documentação e informações de pedido também devem ser compatíveis.

O Quick Search Plus Application dá acesso ao catálogo online da Festo, permitindo que os engenheiros encontrem produtos adequados mais rapidamente. Você pode buscar pelo código de tipo, comparar produtos, criar listas de peças e encontrar acessórios ou peças de reposição compatíveis.

Isso torna o processo de seleção de produtos mais fácil de gerenciar, especialmente quando a função necessária está clara, mas o componente certo ainda precisa ser confirmado.

Após a seleção dos componentes, o comissionamento é o próximo passo crítico. Os sistemas de atuadores geralmente incluem componentes mecânicos, motores, controladores e configurações de software. Se todos esses elementos forem tratados separadamente, a configuração pode levar mais tempo do que o esperado.

O Festo Automation Suite é um só ambiente de software que abrange parametrização, programação e manutenção de sistemas completos de atuadores. Ele permite que os engenheiros avancem de forma mais eficiente, da seleção dos componentes à colocação do sistema em operação.

O software gerencia a configuração em cinco etapas, simplifica a instalação no programa de controle e oferece expansões para necessidades específicas, incluindo uma expansão opcional CODESYS.

A eficiência da engenharia não para depois que um sistema foi construído. O comissionamento, a configuração e o diagnóstico também influenciam a rapidez com que uma máquina pode ser colocada em operação e mantida em funcionamento.

A Festo Maintenance Tool, também conhecida como CPX-FMT, oferece suporte para o comissionamento, a configuração e o diagnóstico de terminais CPX. Nas redes industriais Ethernet, como Ethernet/IP, PROFINET ou Modbus TCP, a ferramenta pode se comunicar diretamente com o terminal CPX. Redes industriais clássicas podem ser conectadas usando um adaptador USB.

Isso significa que as equipes podem acessar as informações do sistema mais rapidamente, gerar documentação e diagnosticar falhas com mais facilidade.