Como os terminais de válvulas aliam controle à aplicação

Em aplicações de hidrogênio, as válvulas são cruciais para controlar processos pneumáticos - especialmente as chamadas válvulas-piloto que utilizam ar para controlar outros componentes, como válvulas de processo ou de fluidos. Essas válvulas não transportam o hidrogênio propriamente dito, mas fazem parte da arquitetura de controle de nível superior.

Um terminal de válvulas é uma combinação de várias válvulas individuais que são montadas juntas em uma placa de suporte ou em um corpo. Em vez de cabear e conectar cada válvula individualmente, todos os cabos de alimentação e de controle são agrupados. Os terminais de válvulas modernos também dispõem de funções de segurança integradas e interfaces de diagnóstico digital - ideais para uso em sistemas de hidrogênio complexos. Isso não apenas simplifica o controle, mas também cria a base para manutenção preditiva e maior confiabilidade operacional - uma vantagem decisiva na utilização em sistemas complexos de hidrogênio.

Qual projeto de válvula para sua automação de hidrogênio?​

A automação do hidrogênio começa com a configuração correta da válvula. Este guia compara válvulas servopilotadas simples com terminais de válvulas e o ajuda a decidir pelo produto que suporta segurança, eficiência e crescimento. Mergulhe fundo em:​

  • As principais diferenças em resumo​
  • Quais válvulas suportam suas metas de escalabilidade futura?
Obtenha hoje mesmo seu White Paper gratuito

Terminais de válvulas modulares como resposta aos desafios de H₂

Devido às suas propriedades físicas, o hidrogênio impõe exigências especiais a todos os componentes do sistema, incluindo o sistema pneumático de controle que atua indiretamente sobre o processo. As soluções padrão atingem rapidamente seus limites nas áreas à prova de explosão ou perante requisitos especiais de segurança funcional. As válvulas-piloto com certificação EX ou SIL em terminais de válvulas modulares atendem aos requisitos - por exemplo, no controle de válvulas de hidrogênio ou atuadores no processo. Elas garantem a função confiável e compatível de eletrolisadores, tanques de armazenamento de H₂ e postos de abastecimento, além de aumentar a eficiência e a disponibilidade do sistema.

Economize espaço, reaja mais rapidamente - com a integração certa

Seja centralizada no painel de comando ou descentralizada e montada diretamente na aplicação - a escolha da arquitetura da válvula influencia não apenas a segurança, mas também os requisitos de espaço e a flexibilidade de todo o sistema. Os terminais de válvulas podem ser integrados como uma unidade compacta no painel de comando ou posicionados nas imediações dos consumidores. As soluções instaladas de forma centralizada facilitam a manutenção e protegem contra influências ambientais, enquanto as instalações descentralizadas permitem trajetos mais curtos dos cabos, tempos de resposta mais rápidos e segurança mais precisa da zona. O terminal de válvulas é, portanto, um elo crucial entre o nível de controle e o processo.

Você pode obter uma visão mais aprofundada sobre as vantagens dos conceitos de controle centralizado ou descentralizado neste artigo do blog.

Por que compensa optar pelos terminais de válvulas

A automação do hidrogênio está se desenvolvendo rapidamente - e quem faz a escolha certa hoje terá vantagens amanhã. Com os terminais de válvulas modulares, você está no caminho seguro:

  • Mais liberdade para inovação, escalonamento e crescimento sustentável
  • Máxima segurança e transparência durante a operação
  • Processos otimizados do planejamento à manutenção
  • Alta flexibilidade na escolha entre integração centralizada e descentralizada

Seja para novos projetos ou para a modernização de sistemas existentes, escolher a arquitetura de controle correta é a chave para um futuro seguro e econômico. Agora é o momento de estabelecer o fundamento para o sucesso a longo prazo.