e-Learning

Soluções de eLearning

Mais leveza com o eLearning

A tendência mundial em direção à aprendizagem em rede e o intercâmbio contínuo de conhecimentos, cria ciclos dinâmicos crescentes na educação, inovação e economia. Entre outras coisas, isso resultará em padrões internacionais de conteúdos e tecnologia para a formação profissional e contínua. Não só impulsionamos ativamente estes desenvolvimentos, como também oferecemos as soluções necessárias para aproveitar o potencial destas tendências.

Sistemas de gestão de aprendizagem (LMS)

Os sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) são utilizados para gerenciar e organizar o processo de aprendizagem. Todos os recursos necessários estão integrados numa plataforma. Isto proporciona o foco no essencial do processo de aprendizagem: a criação e a atribuição de unidades de formação digital motivacional, de forma fácil e rápida, enquanto o progresso dos alunos é avaliado em tempo real. Os alunos são apoiados, desafiados e incentivados individualmente. É assim que se garante a aprendizagem bem sucedida a longo prazo.

Os nossos sistemas de gestão de aprendizagem cumprem com os requisitos da aprendizagem digital. Oferecem uma conexão integrada entre a gestão digital dos materiais de aprendizagem e a real interação na sala de aula. Organize, planifique atividades de aprendizagem, comunique, expanda os seus materiais de aprendizagem e monitore o progresso de aprendizagem individual, conforme os seus alunos trabalham os módulos de aprendizagem.

Classroom Manager Vocational Training (VT)

Classroom Manager Vocational Training é a plataforma perfeita para a administração e implementação do eLearning que, também, inclui uma grande gestão da formação.

Com ela, poderá disponibilizar os meios de aprendizagem digitais, como por exemplo, cursos de eLearning, cursos Tec2Screen ®, simulações, documentos e materiais criados por si numa biblioteca central. Os professores e formadores também têm a opção de criar testes ou questionários. Podem empregar-se todos os meios de aprendizagem para criar planos de estudo personalizados. Os conteúdos também podem ser administrados e atribuídos individualmente e, também, o progresso de aprendizagem de cada aluno é avaliado e documentado.

Mais informação sobre Classroom Manager

Cursos de eLearning

Os nossos cursos de eLearning transmitem conhecimentos através de pílulas teóricas, animações interativas, vídeos, gráficos e exercícios para reflexão. Com a ajuda de aplicações e exemplos da indústria, o conhecimento adquirido é transferido para o trabalho diário dos alunos e funcionários.

Esta abordagem prática assegura que a aprendizagem é dinâmica e motivadora, ao mesmo tempo que dá liberdade aos professores.

O que torna os nossos cursos de eLearning tão especiais?

  • Seguem os princípios didáticos mais modernos? Por exemplo, a modularização dos conteúdos, a abordagem da microaprendizagem e os meios interativos
  • Oferecem uma excelente introdução a temas (tecnológicos) novos
  • A orientação dos participantes e a narração aumentam a motivação
  • Os exemplos práticos e industriais melhoram a transmissão de conhecimentos
  • Nunca perda de vista o seu progresso de aprendizagem
  • Podem ser utilizados para a autoaprendizagem como parte da formação presencial ou para a formação a partir de casa
  • Podem incorporar-se noutros conceitos de formação ou atividades dos currículos

Decida por si mesmo!

Utilize os nossos cursos de eLearning adaptáveis à sua infraestrutura de formação.

  • Como parte da inscrição básica no nosso portal digital de aprendizagem Festo LX, receberá acesso aos nossos cursos de eLearning e a muitos outros conteúdos e funcionalidades
  • Se só está interessado em alguns cursos, através de Festo LX, também é possível aceder online de forma individualizada a determinados cursos de aprendizagem
  • Integre os nossos cursos de eLearning no Classroom Manager VT
  • Integre os nossos cursos de eLearning no seu sistema de gestão de formação já existente

Conheça os nossos cursos de eLearning

Connected Learning

O que é o Connected Learning?

O Connected Learning abre uma nova dimensão para a aprendizagem ao conectar, de forma perfeita, o mundo virtual ao real.

Combine métodos de aprendizagem conhecidos, como a aprendizagem em sala de aula, a aprendizagem prática e a autoaprendizagem. A interação direta entre o software e o hardware acaba com a barreira entre a teoria e a prática. O Connected Learning está implementado por meio da empresa de aprendizagem móvel, multimídia e interativa Tec2Screen ® .

A competência profissional na forma de autossuficiência e adaptabilidade, é uma capacidade importante necessária no trabalho do dia a dia. O conceito de Connected Learning recai na base da aquisição dessas competências e capacidades para carreiras técnicas. O Connected Learning contém as tecnologias modernas para a inovação da formação técnica para você!

Vantagens

  • A forte conexão entre as atividades de formação, processos operacionais e tecnologias modernas permitem com que diversas capacidades e competências sejam desenvolvidas. Isso impulsiona as competências profissionais dos alunos.
  • Reconheça os pontos de melhoria da aprendizagem e desenvolva as potencialidades.
  • Recomende métodos e conteúdos de aprendizagem, individualmente a cada aluno, de acordo com as necessidades e os conhecimentos existentes.

Saiba mais sobre o Connected Learning!

Connected Learning: o conceito de aprendizagem

Tec2Screen ®

A interface patenteada Connect, Tec2Screen ®, une os mundos virtual e real e, em conjunto com a base e se torna o núcleo do sistema. Os cursos e as simulações que desenvolvemos oferecem conteúdos para a aprendizagem, informação, controle, medição, regulagem e programação. Tudo com interligação ao hardware real por meio das interfaces Connect. Dessa forma, os alunos podem explorar e experimentar o emocionante mundo da tecnologia pela interação e experiências. Com isso, podem seguir diretamente o fluxo dos sinais entre hardware e software!

Solução de aprendizagem modular e flexível

Graças à estrutura modular e flexível das unidades de aprendizagem, você pode usar a Tec2Screen ® em qualquer lugar e momento. Adapte o processo e a velocidade de aprendizagem às necessidades individuais de cada aluno. Isso amplia, de forma consistente, os conhecimentos e os interesses dos alunos.

Aprenda em casa ou em qualquer lugar: a mobilidade do sistema permite com que os alunos saibam como utilizar os novos meios digitais em qualquer lugar e momento.

Existem diferentes opções para utilizar e gerir os cursos e simulações de Tec2Screen®.

  • Conheça o Tec2Screen® no nosso portal digital de aprendizagem Festo LX. Pode utilizar o conteúdo de Tec2Screen® independentemente ou como complemento à inscrição básica do Festo LX. Com a inscrição básica, terá acesso a muitos conteúdos e funções adicionais.
  • Integre os cursos e simulações Tec2Screen® no Classroom Manager VT
  • Integre o conteúdo no seu próprio sistema de gestão de aprendizagem já existente

Vantagens

  • Uma conexão perfeita entre teoria e prática
  • O fluxo de sinais e a interação entre hardware e software são claramente visíveis, fáceis de entender e localizáveis
  • Adaptáveis a diferentes sistemas de aprendizagem e tecnologias
  • Os cursos e as simulações são atribuídos a alunos com base no conhecimento existente e nos métodos de aprendizagem preferidos.
  • A abordagem de aprendizagem com foco no aluno apoia a mudança de papel do instrutor, como administrador e motivador (assistente de aprendizagem)
  • O Classroom Manager permite a gestão e o monitoramento individual de cada aluno

Saiba mais sobre Tec2Screen®!

Componentes do Tec2Screen®

Connects

Desenvolvemos o Connects – módulos de plug-in com uma interface patenteada – para permitir que os alunos explorem a conexão entre o mundo real e o virtual. O Connects permite a interação direta entre software e hardware e, portanto, entre o conhecimento teórico e a aplicação prática. O fluxo do sinal está sempre visível e fácil de localizar.

Connects

Base

A Base consiste em uma caixa de plástico robusta com suportes integrados. É utilizada para sustentar o iPad ® da Apple e o Connects, o nosso módulo de interface de plug-in.

Tec2Screen® Base

Apple iPad®

Um tablet PC com touchscreen e controle de gestos multitoque. Comece de imediato, graças à conta e às aplicações pré-instaladas:

  • Conta do iTunes ®
  • Aplicação Tec2Screen ®
  • Aplicativo utilitário AirPort ®

Como unidade base, a Tec2Screen ® Base conecta o iPad ® aos conectores patenteados. O iPad ® pode ser utilizado como um dispositivo independentemente da Tec2Screen ® , na sala de aula e em qualquer lugar.

Apple iPad

Classroom Manager

O sistema de gestão de aprendizagem Classroom Manager gerencia todos os meios de aprendizagem digital, como os cursos de Tec2Screen ® , as simulações, os programas de aprendizagem multimídia ou os documentos criados pelo usuário na biblioteca central. Crie, também, os seus próprios testes ou questionários. Utilize estes meios de aprendizagem para criar as suas próprias provas e atribuí-las a alunos, de forma individual, com base nas capacidades de cada um.
Trate e atribua os conteúdos de aprendizagem, avalie e documente o progresso de aprendizagem de cada um.

Se já utiliza um sistema de gestão de aprendizagem (LMS), ofereceremos, gratuitamente, o nosso Tec2Screen ® Manager com funcionalidades limitadas.

Cursos

Os vídeos, animações, exercícios de medição e atribuições de teste inspiram os alunos a explorar e a descoberta. Isso torna o processo de aprendizagem emocionante!
Os instrumentos de medição virtuais integrados nos cursos incentivam os alunos a resolverem os problemas, de forma interativa. Concluir os cursos offline, fora das instalações, também é uma opção: a tecnologia pode ser aprendida a qualquer momento e em qualquer lugar.

Vantagens:

  • Experimente uma grande variedade de temas de formação: medição, instrumentação e controle, programação, simulação, etc.
  • Explore e descubra por meio de vídeos, animações, exercícios de medição e atribuições de teste
  • O digitalizador de QR Code integrado dá informação detalhada sobre os componentes utilizados, se necessário.
  • Os instrumentos virtuais de medição integrados nos cursos, como os multímetros ou os osciloscópios, promovem a resolução interativa de problemas e preparam a análise dos valores mensurados.
  • Aprenda a qualquer momento e em qualquer lugar: os alunos concluem as partes teóricas do curso offline por um dispositivo móvel qualquer. Os cursos orientados para o projeto e resolução de problemas estão disponíveis para diversas tecnologias e novos cursos são constantemente adicionados.

Curso Tec2Screen

Simulações

Com um sistema de formação moderno, apresente temas complexos, com simulações simples e fáceis de entender.

A estrutura e a apresentação do Tec2Screen ® proporcionam testes e a simulações perfeitos, em diferentes técnicas, linguagens de programação e áreas de aplicação da programação. O processo está literalmente nas mãos do aluno. Ele pode seguir o fluxo do sinal pelos circuitos e linhas no iPad ® .

Os alunos utilizam o digitalizador de QR Code nas sessões de formação prática para explorar os módulos de formação, os módulos MPS ® , as estações ou os componentes individuais.

O Tec2Screen ® fornece exercícios e ferramentas para o registro e exibição dos valores registrados. Os instrumentos virtuais de medição, como o multímetro ou o osciloscópio, gravam os sinais analógicos e digitais, possibilitando diversos registros eletrônicos, como a tensão, a corrente e a resistência.

Vantagens:

  • As simulações Tec2Screen ® mostram a utilização da tecnologia CLP de uma maneira emocionante e realista.
  • Os controladores e as aplicações podem ser testados e simulados, de forma rápida, independente da linguagem de programação e do CLP.
  • Por permitirem mudança nos parâmetros, os alunos reconhecem e entendem, de imediato, os efeitos disso.
  • Aprender com os erros: as simulações permitem erros e mostram os impactos deles no hardware real, sem a ocorrência de danos.
  • As simulações substituem sistemas grandes e complexos: economize espaço e dinheiro.

Simulação Tec2Screen