Especialmente na formação e treinamento técnicos, é necessário aprender competências em um ambiente seguro. As simulações podem ser usadas no ensino de processos e correlações complexos de forma segura e acessível. Há mais de 25 anos, o FluidSIM é o software de simulação líder mundial para criar e simular circuitos esquemáticos na pneumática, hidráulica e eletrotécnica. Com o FluidSIM, os usuários adquirem competências técnicas valiosas que evitam a ocorrência de erros e garantem um aumento na eficiência e na qualidade.
Há mais de 25 anos, o FluidSIM é o software de simulação líder mundial para criar e simular circuitos esquemáticos na pneumática, hidráulica e eletrotécnica. O FluidSIM permite adquirir competências técnicas valiosas através do projeto de circuitos que ganham vida por meio da simulação e são otimizados de forma interativa. A simulação de controles e processos já é, há muito tempo, um padrão industrial que garante a prevenção de erros e o aumento da eficiência e da qualidade.
FluidSIM já recebeu diversos prêmios, incluindo o Expert System Innovation Award, o Worlddidac Award e o German Education Software Award. Com mais de 300 mil instalações em todo o mundo, o FluidSIM é um dos pacotes de software mais bem-sucedidos na formação mecatrônica.
O FluidSIM permite que os alunos desenvolvam suas habilidades em tecnologia de automação de forma prática e dominem tarefas complexas. Os objetivos de aprendizagem do FluidSIM incluem:
Existem diferentes opções de uso do FluidSIM. Dependendo da licença, os usuários podem escolher entre a versão Windows, a versão Web e a integração do FluidSIM em nosso portal de aprendizagem digital Festo LX.
Com a versão Web do FluidSIM, todos os usuários são independentes do dispositivo. Portanto, o FluidSIM pode ser usado em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo final (por exemplo, iPad). Atualmente, a versão Web contém um número limitado das funções mais importantes. As atualizações são integradas regularmente para que as funcionalidades da versão Web e da versão do Windows sejam praticamente idênticas no futuro.
A versão para Windows inclui todas as funcionalidades e conteúdos do FluidSIM. Observe que essa versão só pode ser executada em dispositivos com sistema operacional Windows. O uso off-line é possível nesta versão.
Com a integração do FluidSIM no Festo LX, as tarefas de simulação podem ser criadas diretamente no Festo LX pelos professores e depois processadas e simuladas pelos alunos. Os usuários não precisam mais alternar entre os dois programas.
Vários modelos de licenciamento estão disponíveis para o uso do FluidSIM. Dependendo da tecnologia a ser treinada no FluidSIM, tem-se as licenças FluidSIM Pneumatics, FluidSIM Hydraulics e FluidSIM Electrical Engineering. Há também a opção de usar as três tecnologias em combinação.
O FluidSIM 365 lhe dá acesso por tempo limitado (1, 3 ou 5 anos) à tecnologia que você selecionou e você pode usá-lo nas versões Web e Windows, bem como em nosso portal de aprendizagem digital Festo LX.
O FluidSIM oferece a professores e alunos inúmeras funcionalidades e conteúdos que tornam o trabalho e a aprendizagem com o FluidSIM mais fáceis e direcionados.
No FluidSIM, as bibliotecas de componentes para pneumática, hidráulica e engenharia elétrica estão disponíveis para os usuários, tanto individualmente quanto em conjunto. As bibliotecas de componentes compreendem centenas de componentes pneumáticos, hidráulicos, eletrônicos, elétricos e digitais e são constantemente ampliadas e revisadas.
O FluidSIM oferece aparelhos de medição reais e virtuais para integração em circuitos. Os aparelhos de medição reais são inseridos antes da simulação e os aparelhos de medição virtuais são inseridos antes ou durante a simulação para exibir todas as variáveis de estado. Em contraste com os aparelhos de medição reais, os aparelhos de medição virtuais não influenciam os circuitos. Portanto, eles mostram apenas os valores do circuito simulados pelo FluidSIM. Os aparelhos de medição virtuais podem ser usados em circuitos elétricos, pneumáticos e hidráulicos.
O FluidSIM dispõe de um conceito de diagnóstico inovador que permite a compilação de modelos de falhas já disponíveis para vários componentes. Antes de uma simulação, pode ser selecionada uma configuração de erro que influenciará a simulação executada posteriormente. Durante esse processo, os componentes defeituosos podem ser identificados com a ajuda de aparelhos de medição virtuais e, em seguida, reparados virtualmente.
O FluidSIM facilita a organização das aulas com seu modo especialista, que pode ser usado para criar perfis e atribuí-los aos alunos. Os perfis permitem, por exemplo, restringir funções, componentes e modelos de falhas para que os alunos lidem apenas com as funções e tarefas relevantes para eles. O conteúdo de aprendizagem multimídia também está disponível no FluidSIM para tornar as aulas interessantes e variadas.
Com o FluidSIM, os alunos testam o conhecimento teórico adquirido diretamente na prática. Os sinais são transmitidos pelo hardware conectado ou por interfaces de outros programas. Todos os parâmetros são idênticos aos dos pacotes de treinamento da Festo Didactic e também podem ser adaptados em todas as dimensões às características de outros componentes. O hardware EasyPort permite que o FluidSIM seja usado como um controlador para sistemas reais e como um substituto para eles. O padrão industrial OPC-UA também é suportado, alinhando ainda mais o FluidSIM à indústria.