CP Lab

O CP Lab é o nosso sistema de aprendizagem profissional e compacto da Indústria 4.0, que inclui todas as tecnologias e componentes necessários para a transmissão de conhecimentos da Internet das Coisas Industrial.

O CP Lab aborda temas complexos da Indústria 4.0, como o software na mecatrônica e tecnologia de automação. É a base ideal para a boa formação em mecatrônica prática.

O sistema de aprendizagem integrado CP Lab é baseado em uma ou diversas estações de trabalho do projeto I4.0/lloT e pode ser expandido em uma base modular. Ele pode ser utilizado como uma estação de trabalho independente ou configurado com um sistema de circulação de pallets. Também pode ser combinado com outros sistemas de aprendizagem, como a CP Factory.

O conteúdo atual do treinamento (rede dos sistemas, material e os fluxos de informação em sistemas complexos ou no planeamento de processos) é ensinado pelos módulos da aplicação CP .

Um CP Lab consiste, sistematicamente, em módulos combinados:

  • Módulo básico funcional com painel de comando e transportador para deslocamento de peças em pallets
  • Painel touchscreen para a operação do CP Lab
  • Módulo da aplicação como um acessório
  • Interruptores e defletores

Compacto

O nosso sistema de aprendizagem compacto da Indústria 4.0 é ideal para o ensino dos princípios gerais da tecnologia de comando, por exemplo.

Expansível

Ao combinar estações de trabalho individuais do CP Lab, são criados diversos sistemas de recirculação de pallets, que são adaptados aos requisitos. Além do conteúdo de formação da estação de trabalho individual do CP Lab, o foco está no conteúdo (design do layout e do processo, otimização do processo, tecnologia de controle descentralizada, de comunicação e simulação do sistema).

Flexível

Graças à disposição flexível das estações de trabalho individuais do projeto do CP Lab, crie diferentes sistemas de circulação de pallets. Isto significa que o sistema de aprendizagem é perfeitamente adaptável às suas reais necessidades.

Queremos facilitar ao máximo a integração da Indústria 4.0 em suas iniciativas de formação. Portanto, com base nos muitos anos de experiência em formação básica e superior para a Indústria 4.0 em sistemas completos CP Lab 400, os nossos especialistas combinaram quatro configurações diferentes predefinidas do CP Lab. Essas configurações dos sistemas de transferência de pallets comuns e logicamente estruturados do CP Lab, incluindo os módulos de aplicação e os componentes do software, representam os processos úteis, mesmo para sistemas menores.