Os módulos de aplicação:

Medição

Módulo da aplicação de medição

Com Módulo da aplicação de medição define dois sensores de distância a laser em dois pontos de medição específicos das peças. Para isso, os dois sensores são montados em uma plataforma de medição ajustável.

Descarregamento da peça

Módulo da aplicação de descarregamento da peça

O Módulo da aplicação de descarregamento da peça está equipado com um sistema de manipulação de dois eixos e é utilizado para ejetar as peças nos dois transportadores de rolos. Utilize esse módulo de aplicação como estação de trabalho manual para a remoção de peças.

Perfuração

Módulo da aplicação de perfuração

No caso do Módulo da aplicação de perfuração, são inseridos dois fusos de perfuração na direção Z e movidos na direção X. Isso permite com que dois pares (simulados) de furos sejam realizados na peça.

CPS de perfuração

Módulo da aplicação do CPS de perfuração

No caso do Módulo da aplicação do CPS de perfuração, dois fusos de perfuração são inseridos na direção Z e movidos na direção X. Dois pares de fusos podem ser perfurados em uma peça. O controlador inteligente integrado com interface de rede monitora o estado operacional dos atuadores individuais e gera, automaticamente, recomendações de pedidos para peças de reposição por meio da interface de rede.

Depósito

Módulo de aplicação do depósito

No caso do Módulo de aplicação do depósito, as peças de "reservatório frontal" ou de "reservatório traseiro" são guardadas no depósito de empilhamento. Se houver um pallet abaixo do depósito de empilhamento, a peça é separada e colocada no pallet.

Prensa muscular

Módulo da aplicação da prensa muscular

Com o Módulo de aplicação da prensa muscular o processo de prensa é realizado utilizando um regulador de pressão proporcional. A força gerada é medida com um dinamômetro. A força de prensagem é absorvida e dissipada por uma guia adicional e não afeta a correia transportadora.

Forno de túnel

Módulo da aplicação do forno de túnel

O Módulo de aplicação do forno de túnel é utilizado para afinar as peças até uma temperatura de 80 graus Celsius. O ciclo de controle da temperatura é influenciado manualmente por abas de ventilação. Dessa forma, é possível simular as variáveis de perturbação.

Rotação

Módulo da aplicação de rotação

O Módulo de aplicação da rotação vira as peças com uma unidade de manipulação pneumática. O módulo foi projetado para manipular peças cúbicas.

Inspeção da câmera

Módulo da aplicação de inspeção da câmera

A câmera do Módulo de aplicação da inspeção de câmera opera como um sensor inteligente e universal no processo da garantia de qualidade através da inspeção óptica.

Pick-by-Light

Módulo da aplicação Pick by Light

O módulo Pick-by-Light oferece a opção de integrar sequências de montagem manual com a orientação do operador em linhas de montagem. A sequência de montagem é selecionada no cronograma do MES4.

Dados técnicos

Construção: estrutura modular em perfis de alumínio
Estante com oito níveis
Controlador Pick by Light integrado
Fonte de alimentação: 24V CC
Interface: Ethernet