MecLab: o sistema completo

O MecLab oferece uma introdução compacta ao mundo da automação industrial como um sistema de treinamento modular para a formação técnica. Cada estação representa um elemento de automação realista e pode ser utilizada individualmente ou em combinação com outras.

Além disso, as estações individuais podem ser agrupadas para formar linhas de produção mais complexas. Assim, surgem cadeias de processos contínuas que reproduzem fluxos industriais reais e oferecem diversas possibilidades para o trabalho baseado em projetos.

Após um breve período de adaptação, os alunos podem trabalhar de forma autônoma com o MecLab. Eles analisam processos, planejam fluxos de trabalho, implementam soluções e continuam a otimizar o sistema.

Através da substituição de componentes, os exercícios padronizados podem ser ampliados e modificados com flexibilidade. As tarefas podem ser ajustadas a diferentes níveis de aprendizagem e reajustadas sempre que necessário.

Modular e expansível: o MecLab cresce com as demandas

O MecLab não é um sistema rígido, podendo ser ampliado de forma flexível. Além das três estações básicas, estão disponíveis módulos adicionais, por exemplo, para a programação com microcontroladores (Arduino) ou controladores lógicos (LOGO!). Dessa forma, o sistema de treinamento pode ser adaptado de maneira específica a diferentes currículos, níveis de aprendizagem e objetivos de ensino.

Perfil da Dra. Sandra Funk

“Com o sistema MecLab, oferecemos uma abordagem prática e acessível à tecnologia de automação. Para os alunos, é fundamental não apenas compreender as correlações técnicas na teoria, mas também vivenciá-las e aplicá-las ativamente.
Nossa abordagem didática se baseia na aprendizagem por descoberta, em tarefas baseadas em projetos e em cenários de aplicação reais. Com isso, apoiamos a educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e damos uma importante contribuição para a transmissão de know-how técnico, bem como para o desenvolvimento pessoal dos alunos. Essas competências são de importância fundamental tanto para o desempenho econômico quanto para o desenvolvimento social.”

Dra. Sandra Funk
Curriculum Architect & MecLab​, Festo Didactic

Grupos-alvo e áreas de aplicação

O MecLab foi desenvolvido especialmente para a formação técnica em tecnologia de automação e atende às principais necessidades das escolas. O sistema de treinamento oferece um ambiente de aprendizagem prático e motivador, no qual os conteúdos técnicos são trabalhados de forma ativa.

A estrutura modular permite cenários de aplicação flexíveis – desde a introdução gradual até o trabalho em projetos – e promove de forma direcionada competências STEM, como resolução de problemas e pensamento sistêmico.

Graças à operação intuitiva, os alunos podem rapidamente trabalhar de forma autônoma, desenvolver soluções em equipe e vivenciar correlações técnicas de maneira prática e atraente.

Currículo e conteúdos didáticos

Com o MecLab, os alunos mergulham no mundo da produção industrial – de forma gradual, didaticamente bem planejada e motivadora.

O que se aprende?

  • Estrutura e funcionamento de sistemas técnicos
  • Planejamento, desenvolvimento e documentação
  • Modo de funcionamento dos sistemas de automação elétricos, eletrônicos e pneumáticos
  • Desenvolver modelos e simular processos industriais
  • Programação e controle digital no computador

Conceito didático

O conceito didático do MecLab segue princípios pedagógicos modernos e auxilia os professores no planejamento das aulas.

Princípios básicos:

  • Aprendizagem orientada para as competências
  • Tarefas baseadas em projetos
  • Processos práticos de aprendizagem
  • Aprendizagem combinada e plataformas digitais

Opções de uso

O MecLab adapta-se com flexibilidade a diferentes ambientes de aprendizagem – da estação de trabalho individual ao trabalho em grupo e equipes de projeto e um conjunto completo para sala de aula. Graças à sua estrutura modular, o sistema pode ser utilizado conforme o formato da aula e o objetivo de aprendizagem, sendo adequado tanto para exercícios estruturados quanto para trabalhos baseados em projetos. Além disso, o design compacto permite, quando necessário, aplicações móveis.

Software para controle e simulação

Para o controle, a programação e a simulação das estações MecLab, é utilizado o FluidSIM Light / MecLab. O software permite o desenvolvimento e a simulação de processos de automação na mecatrônica e na tecnologia de automação e auxilia os alunos a criar, testar e otimizar a lógica de controle.
Através da simulação ilustrativa de processos industriais, é possível apresentar de forma compreensível as correlações técnicas e, em seguida, aplicá-las na prática diretamente nas estações do MecLab.

Perguntas frequentes - Perguntas frequentes sobre o MecLab

Que conhecimentos prévios os alunos precisam ter?

Nenhum – o MecLab foi concebido para servir de porta de entrada para a automação e se destina ao grupo-alvo nas áreas de STEM.

Como funciona o sistema?

Dependendo da versão, com 230V ou 110V.

O MecLab pode ser ampliado?

Sim – todas as estações têm uma estrutura modular e podem ser combinadas entre si.

Existem peças de reposição?

Sim, há componentes de reposição e expansão disponíveis para todas as estações.

Como o MecLab pode ser controlado?

O MecLab é controlado por padrão através do FluidSIM Light/MecLab.

Alternativamente pode-se usar um microcontrolador ou um controlador LOGO! Para essas versões, a Festo Didactic oferece pacotes adequados e pré-configurados.

Posso solicitar licenças adicionais do FluidSIM Light/MecLab (Windows)?

Sim, é possível adquirir licenças adicionais do FluidSIM Light/MecLab para Windows. Estas estão disponíveis exclusivamente como pacote de licenças com 8 licenças.

Onde posso encontrar materiais didáticos complementares para o MecLab?

Os materiais didáticos relacionados às estações MecLab (548704/ 548705/ 548706) e aos sistemas MecLab (549786/ 556276) estão disponíveis gratuitamente.

Qual é a diferença entre o FluidSIM E/P/H e o FluidSIM Light/MecLab?

O FluidSIM E/P/H é a versão completa do software com funcionalidades abrangentes para as áreas de Eletricidade (E), Pneumática (P) e Hidráulica (H).

O FluidSIM Light/MecLab possui um número menor de funcionalidades e estas são especialmente adaptadas para o trabalho com o MecLab.

A atualização do FluidSIM Light/MecLab para o FluidSIM E/P/H não é possível.

Onde posso encontrar mais informações sobre o FluidSIM?

O FluidSIM oferece uma série de vídeos que abordam diversos temas, como GRAFCET, a criação de projetos, bem como outras funções básicas e avançadas do software.

Onde posso baixar o FluidSIM Light/MecLab?

O software FluidSIM Light/MecLab está disponível para download aqui.