As válvulas são instaladas, de forma totalmente automática, nas células de produção das grandes linhas modulares.

10 elevado à 40 versões

Linhas de montagem altamente flexíveis nas instalações tecnológicas de Scharnhausen

Em um lote individual ou com volume de produção anual de 2,5 milhões, as novas instalações tecnológicas da Festo, em Scharnhausen mostram que a flexibilidade e a velocidade caminham de mãos dadas. A Indústria 4.0 foi implementada em todos os lugares possíveis. Graças à sinergia entre a produção manual e as linhas de montagem modulares, as instalações produzem 10 elevado à 40 versões.

As instalações tecnológicas da Festo representam a automação de última geração: 66.000 metros quadrados, 1200 colaboradores, uma cadeia de valores altamente eficiente, uma comunicação aberta com a fábrica de formação e criativos laboratórios de ideias - as novas instalações tecnológicas da Festo, em Scharnhausen, simbolizam a automação de ponta. Os sistemas interconectados proporcionam as possibilitam soluções tecnológicas da Indústria 4.0. Os colaboradores cooperam diariamente e em segurança com um robô flexível. As informações e o material fluem de forma rápida, flexível e confiável em fluxos de valor contínuos.


Distâncias curtas
Nestas instalações tecnológicas simples, os processos de produção individuais estão interconectados entre si por distâncias mais curtas. Eles estão dispostos de tal forma que, na medida do possível, não é necessário o armazenamento interno em estoques. Por exemplo, enquanto alguns processos costumavam ser distribuídos por diversas instalações num raio de 32 km, agora ocupam um espaço de apenas 120m no interior das instalações tecnológicas. Assim, os produtos de alta qualidade, válvulas e terminais de válvulas, componentes eletrônicos e soluções customizadas são produzidos em um só local em uma faixa de tempo muito curta.

Visão geral das instalações tecnológicas

Área das instalações tecnológicas de Scharnhausen

As instalações tecnológicas se dividem em quatro áreas: (1) usinagem, (2) montagem, (3) produção eletrônica e (4) soluções customizadas para cada cliente.

Em excelente forma

As máquinas de cortar metais de diversas toneladas estão em uma área que abrange 14.000 metros quadrados do chão de fábrica das instalações tecnológicas. Torneamento, fresagem, perfuração e retificação - no departamento de usinagem são produzidos os componentes de precisão para o processamento de montagem. As linhas de produção trabalham 24 horas por dia para produzir os elementos básicos para os produtos Festo, como corpos de válvulas e componentes individuais para atuadores lineares. Elas produzem dezenas de milhões de cartuchos de vedação para válvulas por ano e dezenas de milhares de corpos de válvulas por dia. O acabamento superficial dos componentes é realizado nos depósitos de estanhagem, que se encontram no mesmo edifício.

Totalmente automatizado e manual

Os tipos de produção das instalações tecnológicas vão da produção manual no Customer Solutions Performance Centre às linhas de montagem altamente flexíveis e energeticamente eficientes, como os dois sistemas de montagem modulares para a produção de válvulas da série VUVG. Aqui, oito células de produção se espalham em sequência ao longo de 30 metros. Podem ser montados alguns milhões de válvulas anualmente, com tempos de ciclo inferiores a 15 segundos. São utilizados inúmeros componentes e soluções internamente: produtos Festo para produzir mais produtos Festo. Cada linha produz mais de 50 versões individuais de diferentes tamanhos, com 20 versões a representarem 80% do volume total.

O trabalho manual ainda é necessário na montagem das válvulas nos terminais de válvulas e nas soluções customizadas às necessidades dos clientes. As quantidades podem ser alguns milhares por ano, um pequeno lote de centenas ou até uma única peça. Para alguns produtos, que precisam ser produzidos segundo as especificações individuais do cliente, em um curto espaço de tempo, podem existir 10 40 versões.

Eletrônica incluída

Sem a eletrônica muitos produtos não existiriam. Nas instalações tecnológicas, 200 colaboradores produzem complexos conjuntos eletrônicos e produtos em uma área de 6000 metros quadrados. 2,5 milhões deles são produzidos todos os anos para o uso da própria empresa. As áreas de processamento recebem conjuntos completos no corpo ou nas placas de circuito impresso. Aqui também as versões chegam às centenas.

Inovação na automação

Além de oferecer uma produção altamente eficiente e competitiva, as novas instalações também são um exemplo. Elas são utilizadas pela Festo como fábrica de referência para os clientes para demonstrar a tecnologia de automação mais recente. A fábrica tecnológica se caracteriza pelos processos simples e energeticamente eficientes e pela produção altamente sustentável e ecológica. As credenciais ecológicas das instalações foram reconhecidas em setembro de 2015 com um Certificado de Platina pelo Conselho Alemão para a Sustentabilidade dos Edifícios (DGNB). O alto nível de adaptabilidade do local de produção e a criação de cadeias e fluxos de valor eficientes, foram fatores importantes no conceito geral das instalações. O gerente das instalações, Stefan Schwerdtle, olha positivamente para o futuro: "Com as instalações tecnológicas, estamos bem preparados para o futuro. Criamos o espaço necessário para a colaboração tecnológica e desenvolvimento dos produtos. Além disso, melhoramos consideravelmente os tempos de lançamento por meio de procedimentos otimizados e reorientação dos principais processos."

O colaborador trabalha com o robô de montagem de forma intuitiva e segura.

Interação homem-máquina

Diversos aspectos da Indústria 4.0, como a interação homem-máquina, já são uma realidade nas instalações tecnológicas de Scharnhausen. O robô de montagem pega as caixas, reúne os cartuchos, estrutura e passa o componente para o colaborador, que realiza o processo seguinte. Esta cooperação é segura para o homem. Os sensores monitoram, constantemente, todas as ações do robô. Isto acontece devido a uma "capa" de plástico especialmente desenvolvida com sensores altamente precisos. Assim que um colaborador se aproximar demais, ele abranda ou para completamente. Graças a mecanismos de segurança eficazes, o robô não precisa ficar atrás de grades.

  1. Esse artigo foi publicado na revista da Festo "trends in automation" 1.2016
Visão geral