Sistema de manipulação EXCM, da Visatronic

Pequeno, mas poderoso!

Automação flexível e rentável na montagem de peças pequenas

Reunir todos os fatores importantes para o sucesso de uma solução de automação não é uma tarefa fácil. O objetivo de manipular diversos tamanhos de lotes representa uma dificuldade no controle orçamentário. O pórtico de superfície miniplanar EXCM da Festo mostra como funciona.

Os ciclos de vida do produto estão cada vez mais curtos, especialmente na indústria eletrônica. Uma forma em que as empresas podem responder é com as soluções de automação flexíveis, que permitem o reequipamento fácil de diferentes versões de produto. O resultado é uma produção lucrativa em qualquer tamanho de lote. Ao mesmo tempo, isso amplia os padrões de qualidade esperados do processo de produção e dos produtos finais. Um alto grau de automação ajuda a evitar erros e melhora a precisão. Contudo, o espaço disponível no chão de fábrica também tem se tornado um problema. Os clientes desejam modelos de máquina compactos. Reunir todos estes fatores em uma solução de automação é um desafio. Diversos requisitos precisam ser atendidos, por exemplo, a adaptação flexível, o dimensionamento dos sistemas, a facilidade na configuração e o comissionamento rápido. Isso sem falar do alto grau de segurança e precisão, do preço de compra acessível e dos baixos custos de manutenção. Com o pórtico de superfície miniplanar EXCM, a Festo reuniu todos esses fatores.

Sempre a mesma base

O pórtico de superfície miniplanar EXCM é uma solução de automação econômica e flexível para diversas tarefas de manipulação. O conceito do atuador de correia cinemática paralela garante com que as posições dos motores diretos sejam fixas. Isso significa que o motor direto para o eixo Y não desempenha neste eixo. A baixa massa móvel proporciona um sistema compacto e poderoso. O pórtico de superfície miniplanar oferece uma plataforma de automação eficiente avançada para construtores de máquinas e sistemas. A base para a manipulação do material e do controle de processos permanece sempre a mesma. Apenas o dispositivo da unidade inicial precisa ser trocado.

Pórtico de superfície miniplanar EXCM

Dinâmica nos espaços menores: graças ao conceito do acionamento cinemático paralelo, o novo pórtico de superfície miniplanar EXCM funciona com uma baixa massa móvel.

Teste rápido e preciso

Um bom exemplo do uso bem sucedido do pórtico de superfície miniplanar EXCM é o sistema de teste Flying Probe da Visatronic GmbH. Os lotes pequenos e os protótipos tornam o teste aos painéis dos circuitos impressos um verdadeiro desafio. Foi isso que motivou a Visatronic a expandir o seu sistema de testes existente, o Visatest. A nova máquina de teste posiciona uma sonda nos módulos eletrônicos. Ela verifica se o módulo foi produzido corretamente e testa a sua funcionalidade. O pórtico de superfície miniplanar foi criado para o sistema de testes. O atuador é permanentemente montado no eixo Y e não precisa trabalhar no eixo em movimento. O design compacto e a massa baixa em movimento proporcionaram um tempo de percurso de 2 segundos para uma diagonal completa e a precisão de posicionamento de 0,1 mm. Para o pórtico de superfície miniplanar são possíveis velocidades de até 500 mm/s e precisões de repetição da ordem de ± 0,05 mm no sistema x/y.

A empresa PKC, da Finlândia, também utiliza o pórtico de superfície miniplanar EXCM em um sistema de teste para dispositivos móveis com touchsreen e botões. O EXCM é responsável pela movimentação das diferentes posições e pelo movimento dentro das sequências do teste. Os principais benefícios da solução de manipulação pronta para ser instalada foram: trata-se de um sistema mecânico compacto, dimensionável, de alta flexibilidade e com preço atraente. Pode saber mais aqui: Precisão em formato pequeno

Sistema de manipulação EXCM, da PCK

A empresa finlandesa PKC utiliza o pórtico de superfície miniplanar EXCM em um dispositivo de testes para dispositivos móveis.

Um sistema mais econômico

A compra e a operação lucrativas e o controle flexível por Ethernet, são argumentos importantes para a aquisição do pórtico de superfície miniplanar EXCM. Todos os pontos de regulagem, como as posições de destino e a velocidade do trajeto podem ser inseridos diretamente no sistema fino e lucrativo. O sistema controla os dois servomotores. Dessa forma, os processos de movimentação do pórtico de superfície miniplanar são facilmente programáveis - seja a posição de destino, a velocidade do trajeto ou a direção.

O pórtico de superfície miniplanar EXCM é um componente ideal para sistemas de automação laboratorial, produção de eletrônicos e para a fabricação, montagem e manipulação de peças pequenas.

Visão geral: pórtico de superfície miniplanar EXCM

Resposta altamente dinâmica: o design mecânico dos motores fixos reduz a massa móvel e sobrepõe o desempenho do atuador de ambos os motores. Isso permite uma resposta altamente dinâmica de 10 m/s².

Alta precisão do sistema: o design cinemático permite a precisão de repetição do sistema de ± 0,05 mm (no eixo X/Y).

Tempo de projeto mais curto: sistema completo com interfaces e dimensões definidas.

Compre de forma fácil com um só código. A configuração simples oferece um sistema de manipulação totalmente coordenado, incluindo motores, controladores e cabos.

Comissionamento fácil: o EXCM é facilmente configurado por um computador, com a Festo Configuration Tool (FCT), por Ethernet LAN.

  1. Esse artigo foi publicado na revista da Festo "trends in automation" 2.2014
  2. Imagens: Matti Immonen
Visão geral