Com a ajuda dos sistemas CAD, os designers e arquitetos criam e concebem produtos e edifícios no espaço virtual. Estruturas e formatos complexos se tornam visíveis na simulação na tela e não apenas na imaginação do designer. Os formatos incomuns são componentes especiais, mas dificilmente são produzidos automaticamente, por isso, a produção é muito cara. Para possibilitar a diversidade do desenho e produzi-lo de forma econômica é necessário um método que combine ambos os requisitos.
Desde o início dos anos setenta, os sistemas CAD paramétricos foram desenvolvidos para a construção de máquinas e veículos. Os sistemas podem ser amplamente utilizados de maneira intuitiva. A geometria do modelo do produto já não é exatamente salva. O formato é salvo no computador com uma combinação de parâmetros e variáveis numéricas utilizadas para especificar o tamanho. Por exemplo, um objeto em forma de cubo é definido pelos parâmetros comprimento, largura e altura e um cilindro pelo diâmetro e altura.
A digitalização dos processos de planejamento e implementação aumenta a eficiência econômica. Os modelos de geometria programados são muito mais baratos do que os componentes especiais produzidos de forma tradicional. A redução da variedade dos componentes e a simplificação da geometria e detalhes são bem sucedidas, não sendo necessáario simplificar a forma geral. Pelo contrário, assim que os modelos são salvos no computador, o seu design pode ser alterado diretamente na tela mudando os valores numéricos ou utilizando uma combinação de parâmetros diferente. O mesmo software 3D é utilizado para a criação de animações.
 Produção digital: o software transfere a geometria da estrutura diretamente para os trajetos do sistema de cinemática paralela
Os novos métodos de impressão 3D são perfeitos como ferramenta de implementação para formatos parametricamente concebidos. Na Hannover Messe, a Festo utilizou o 3D Cocooner para demonstrar a aplicação do protótipo para um sistema de manipulação, o tripod EXPT-45 . Seguindo o exemplo dos casulos do bicho da seda, uma fieira produz construções leves, de forma livre no espaço, feito de feixes de fibra de vidro, cobertos e estabilizados com resina endurecida por raios UV.
O sistema de manipulação, que aciona a fieira, é controlado diretamente pelo software do design. A interface de usuário operável de maneira simples e intuitiva, possibilita a criação de inúmeras variações a partir de padrões básicos muito simples.