Dois caminhos para a automação na produção de hidrogênio

A automação de eletrolisadores oferece duas abordagens: arquitetura centralizada ou descentralizada. Ambas têm o objetivo de produzir hidrogênio seguro de forma eficiente. A diferença está no tipo de construção e de controle do sistema.

Unidade pneumática e de controle com válvulas, controle de pressão e conexão elétrica.

Automação centralizada

A automação centralizada é controlada por meio de um painel de comando central. Todos os sensores, atuadores e válvulas são conectados por meio de cabos, e operados e controlados por um controlador central. Isso garante clareza e facilidade de manutenção - uma solução compacta para sistemas com pouco espaço disponível.

Sistema industrial compacto com tanques de aço inoxidável, válvulas e controles para processamento de gás.

Automação descentralizada

Em um conceito descentralizado, os componentes de automação inteligentes estão localizados diretamente nos processos. Ou seja, o controle do sistema é distribuído entre diversos módulos ou unidades. Estes podem ser terminais de válvulas ou módulos I/O em diferentes sistemas, por exemplo. Isso economiza espaço no painel de comando, reduz a complexidade de cabeamento e facilita a expansão modular do seu sistema.

Centralizado, descentralizado ou até mesmo ambos?

Isso depende inteiramente das condições básicas. Uma solução centralizada é geralmente a melhor opção para um eletrolisador compacto. Para sistemas maiores com módulos distribuídos, a versão descentralizada geralmente é a melhor opção. Obviamente também é possível combinar os dois conceitos. Por que não se beneficiar dos pontos fortes de duas arquiteturas e concretizar suas ideias individuais? 

Os sistemas descentralizados são muito complexos?

Muitos acham que é difícil lidar com a automação descentralizada. No entanto, os sistemas modernos hoje podem ser configurados de forma simples e intuitiva. Isso facilita o comissionamento e garante que seu sistema funcione de forma estável e sem interrupções desnecessárias.

Facilitando a decisão

A Festo o ajuda a encontrar o conceito de controle certo para suas necessidades. O foco está sempre na melhor solução, independentemente da tecnologia utilizada. Isso significa que a decisão dependerá do tipo do seu sistema e dos seus requisitos. Uma coisa é certa: do componente ao painel de comando, a Festo oferece tudo a partir de um único fornecedor.

Já está sendo usado com sucesso atualmente

Nossos clientes utilizam com sucesso soluções de automação centralizadas e descentralizadas para a produção de hidrogênio. Isso não só reduz os custos, como também aumenta a eficiência e a segurança dos processos - uma contribuição real para a descarbonização. Beneficie-se de nossa experiência.

Lista de verificação: Qual conceito é mais adequado para você?

☑ Seu sistema é compacto ou distribuído?

☑ Você vai precisar escalar de forma flexível no futuro?

☑ Quanto espaço está disponível para a tecnologia de controle?

☑ Você deseja reduzir a complexidade de cabeamento e de instalação?

☑ A combinação de uma solução centralizada com uma descentralizada é uma opção?