1) Eficiência energética: a chave para reduzir custos

Os custos de energia são um fator significativo na fabricação de semicondutores. Na produção de semicondutores, por exemplo, a qualidade, a confiabilidade e o desempenho dos componentes de semicondutores produzidos dependem do nitrogênio de alta pureza. Sua produção com um sistema de separação de ar na empresa, por exemplo, consome muita energia.

O processo de litografia, no qual estruturas minúsculas são transferidas para a superfície do wafer por meio de dispositivos de exposição que consomem muita energia, também requer uma grande quantidade de energia. Como a produção de semicondutores é quase totalmente automatizada, há um grande potencial de economia de energia na tecnologia de automação. Com o monitoramento regular, você pode identificar processos ineficientes e descobrir economias potenciais em sua empresa.

2) Gerenciamento de materiais: eficiência de recursos como fator de sucesso em sua empresa

O uso eficiente de matérias-primas e materiais de consumo desempenha um papel decisivo na otimização de custos na produção de semicondutores. As empresas podem reduzir seus custos de armazenamento por meio do gerenciamento preciso do estoque e da prevenção do excesso de estoque. O uso direcionado e eficiente de materiais reduz seus custos operacionais e aumenta seu sucesso econômico e ecológico.

Com a aplicação otimizada e precisa de revestimentos fotorresistentes caros, por exemplo, você pode obter resultados de alta qualidade e minimizar refugos. Outra economia potencial está no uso de gases de processo usados na corrosão e revestimento, por exemplo. Válvulas especiais de aço inoxidável são usadas para o controle confiável e seguro do fluxo de gás.

O uso eficiente e a configuração do sistema por meio de sistemas avançados de monitoramento e controle de processos otimizam o consumo de gases de processo na produção de semicondutores. Isso permite que você obtenha economias de custo consideráveis em sua empresa.

3) Estratégia de manutenção: prevenção em vez de reação

A manutenção minuciosamente planejada e regular minimiza as paradas não planejadas na produção de semicondutores e a consequente perda de wafers no processo.

Com os algoritmos do sistema de IA implementado na produção de semicondutores, você pode analisar grandes volumes de dados de produção e identificar padrões que indiquem anomalias ou desvios. Isso permite que você detecte potenciais problemas antecipadamente e reaja com rapidez através da manutenção preditiva. Essa solução de problemas preditiva mantém a qualidade e a eficiência do produto em um alto nível, evita refugos e ajuda a maximizar o rendimento de toda a produção.