A pressão em muitas funções

Um grande campo para o trabalho preciso com a pressão é a usinagem de superfícies. A pressão de contato controlada com a Controlled Pneumatics, por exemplo, garante uma usinagem absolutamente uniforme das peças, mesmo que tenham geometrias difíceis. A gama de possibilidades oferecida pela Controlled Pneumatics se estende até o polimento seguro de wafers altamente sensíveis. Mas a pressão controlada também é ideal na dosagem: o princípio de funcionamento "Pressure over liquid" permite que produtos como tintas de dispersão e adesivos sejam dosados com extrema precisão.

Vazão? Dosada com extrema precisão!

A vazão também pode ser controlada com extrema precisão com a Controlled Pneumatics. Isso é interessante quando, por exemplo, gases caros são usados em grandes quantidades. Como na prevenção da oxidação por meio do controle preciso do nitrogênio. Um processo em que é utilizada exatamente a quantidade de gás necessária, evitando perdas.

Perfis de movimento otimizam o processo

A Controlled Pneumatics facilita muito a criação de perfis de movimento pneumático. Por exemplo, com um avanço em ciclo rápido do êmbolo do atuador, paradas intermediárias e uma entrada suave e sem vibrações na posição final. O curso de retorno é realizado com pressão reduzida. Esse é apenas um exemplo dentre as várias possibilidades. Tais perfis ajudam a reduzir o consumo de ar comprimido - em alguns casos, em até 70%.

Controle simplesmente excepcional - a tecnologia por trás disso

Para a implementação bem-sucedida dessas tarefas, faz-se necessária a interação de diversas tecnologias na Controlled Pneumatics: a tecnologia piezoelétrica nas válvulas e terminais de válvulas, sensores, controladores e um poderoso algoritmo de controle.

As válvulas proporcionais, como VEAB, VPPI ou o Motion Terminal VTEM, formam a base indispensável. A compacta VEAB, por exemplo, reage rapidamente a desvios nos rolos, mantendo a tensão o mais uniforme possível durante o enrolamento dos fios de alta tecnologia. Com sua velocidade e precisão, a tecnologia piezoelétrica integrada contribui significativamente para isso. ​​

A válvula proporcional VPPI com seu atuador de bobina de êmbolo ou o Motion Terminal VTEM com tecnologia piezoelétrica para controle de piloto são adequados no enrolamento de películas ou papel, por exemplo. Com o Motion Terminal, isso é feito por meio de aplicativos Motion integrados.

Os sensores integrados registram e processam os dados. Estes são disponibilizados ao sistema de controle de nível superior para parametrização e avaliação por meio de uma poderosa tecnologia de comunicação. Assim, os parâmetros especificados podem ser controlados praticamente em tempo real, o que aumenta significativamente a confiabilidade da produção.

Além do hardware, um dos pontos centrais da Controlled Pneumatics é um poderoso algoritmo de controle, que pode ser otimizado conforme os respectivos requisitos. Para garantir que o hardware da Controlled Pneumatics funcione em conjunto da melhor maneira possível, nossos especialistas estão em constante intercâmbio. Isso permite que levem em conta os requisitos específicos de cada solução de automação. Só assim podem ser obtidos os melhores resultados.