O que significa automação descentralizada?

Nas soluções descentralizadas, o controle, a regulação e o monitoramento são efetuados diretamente no campo, exatamente onde a ação ocorre. As válvulas individuais, os módulos Remote I/O e os terminais de válvulas são montados próximos ao processo. Isso reduz o comprimento dos cabos e aumenta a velocidade de reação.

As soluções de automação descentralizadas foram experimentadas e testadas para muitos sistemas na produção de hidrogênio. A Festo fornece soluções robustas e prontas para a montagem direta no campo com economia de espaço. Isso garante uma operação eficiente e segura, mesmo quando o espaço é limitado. Em caso de sistemas mais complexos, altos requisitos de segurança ou processos altamente padronizados, os conceitos de painel de comando central podem oferecer benefícios adicionais em termos de integração, documentação e facilidade de manutenção. Dependendo dos requisitos específicos, uma combinação de elementos descentralizados e centralizados também pode ser a solução mais flexível.

Como a Festo apoia sua produção de hidrogênio

Em nosso vídeo especializado "Do nível de controle ao nível de campo - soluções de automação para a produção de hidrogênio", Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen da Festo, explica como os clientes se beneficiam da automação descentralizada.

Exemplos de produtos de automação descentralizada

  • Plataforma CPX - terminal de válvulas modular e expansível, aberto para vários protocolos
  • Módulos Remote I/O para sinais analógicos e digitais
  • Válvulas individuais diretamente no atuador
  • Unidades da válvula de esfera para oxigênio e hidrogênio
  • Válvulas de assento angular para controle preciso
  • Componentes para áreas à prova de explosão (com certificação ATEX)

Hidrogênio seguro, apesar do risco de explosão

O hidrogênio é altamente reativo. Por isso, a automação descentralizada tem de ser segura e robusta, mesmo em atmosferas potencialmente explosivas. A Festo oferece componentes especialmente certificados para zonas Ex, bem como soluções para ambientes não protegidos contra explosão. Para máxima segurança durante a eletrólise.

Isso não é muito complicado? - Muito pelo contrário.

Um sistema descentralizado parece complexo, mas costuma ser mais simples no uso diário: módulos claramente estruturados, facilidade de expansão e acesso direto aos dispositivos de campo facilitam a manutenção e a desmontagem. A Festo fornece soluções pré-configuradas e testadas mediante solicitação - prontas para uso imediato.

Tudo de um fornecedor

A Festo lhe oferece um portfólio de produtos personalizados e coordenados entre si para a automação descentralizada. Trabalhar com apenas um parceiro tem inúmeras vantagens: Você reduz o número de fornecedores, diminui seus custos nas áreas de planejamento, aquisição e operação e dispõe de uma pessoa de contato conhecida.

Uma alternativa inteligente: o painel de comando

Mostramos por que o controle centralizado por meio de um painel de comando também pode ser uma solução ideal. O painel de comando acomoda todos os componentes importantes: o controlador programável, os terminais de válvulas e a preparação do ar comprimido estão localizados em um "Centro de Controle". Isso proporciona organização, protege a parte técnica de forma confiável - por exemplo, os componentes pneumáticos, elétricos e eletrônicos do eletrolisador - e simplifica a instalação.

Saiba mais

Um parceiro com experiência

A Festo apoia projetos de hidrogênio em todo o mundo - desde plantas-piloto até a produção em série. Nossos componentes já estão funcionando com sucesso em eletrolisadores e skids de fabricantes renomados. Com profundo conhecimento de aplicações, um extenso portfólio de produtos e aconselhamento individual, oferecemos soluções de automação personalizadas - inclusive para ambientes desafiadores.

Lista de verificação: As vantagens em resumo

☑ Controle descentralizado para sistemas modulares e skids
☑ Soluções de produtos escaláveis e com economia de espaço
☑ Amplo portfólio para áreas Ex e não Ex
☑ Redução da complexidade de engenharia e de instalação
☑ Apenas um parceiro de contato para tudo: a Festo
☑ Soluções comprovadas na prática e em uso no mundo inteiro
☑ Consultoria individual por especialistas experientes do setor