Uma maneira de resistir a essa pressão de preços é reduzir significativamente o consumo de nitrogênio e a energia necessária para a produção. O nitrogênio é o meio usado com mais frequência no processo de fabricação de semicondutores. Em grandes fábricas de semicondutores, o consumo de nitrogênio pode chegar a 50.000 metros cúbicos por hora. O nitrogênio é utilizado, entre outras coisas, para purgar as FOUPs e criar um ambiente controlado e livre de contaminação para os wafers que são transportados de máquina em máquina durante o processamento.

Uma análise cuidadosa das áreas em que o nitrogênio é usado na fábrica e a minimização direcionada do consumo podem levar a uma economia considerável em pouco tempo. Principalmente a lavagem de FOUPs oferece muitas possibilidades para utilizar o nitrogênio de forma eficiente por meio da dosagem ativa com um loop de controle fechado. Em comparação com as válvulas convencionais, as válvulas de purga piezoelétricas realizam dosagens de alta precisão e, ao mesmo tempo, consomem pouquíssima energia. Com sistemas adequados, o consumo de nitrogênio de uma grande fábrica e o consumo de energia e as emissões de CO2 associados podem ser significativamente reduzidos.