Duas maneiras de controlar o nitrogênio: com simplicidade ou inteligência

Opção 1: orifício fixo ou válvula reguladora de fluxo ajustada - barata, simples, mas com limitações

Os orifícios são a forma mais simples de controle de fluxo de nitrogênio. São estreitamentos mecânicos (orifícios fixos) no sistema de mangueiras através dos quais uma quantidade definida de nitrogênio flui a uma pressão constante. A vantagem: custos totais extremamente baixos, geralmente inferiores a 90 € - incluindo a montagem, bem como uma válvula de comutação simples e o próprio orifício. Isso os torna ideais para aplicações simples de ajuste do fluxo de nitrogênio em condições estáveis.

Um produto usado com frequência nesse contexto é a válvula MH1. Trata-se de uma válvula padrão de baixo custo que, em combinação com um orifício, oferece uma solução analógica e funcional para a regulagem do fluxo de gás na indústria. Em muitas aplicações, essa combinação é suficiente, especialmente se a pressão de investimento for alta ou se não for necessário feedback digital.

No entanto, há limites claros:

  • Pouca flexibilidade: é difícil visualizar as mudanças nos requisitos de nitrogênio.
  • Não há reação a flutuações de pressão: se a pressão de entrada cair, a vazão também cairá - sem ser notada.
  • Não há monitoramento: o monitoramento do fluxo e a aquisição de dados não são possíveis.