Muitas áreas de diagnóstico de laboratório ainda processam a maioria das amostras pelo método manual. Um dos motivos é falta de experiência na automação de processos, um território novo para muitos usuários. Com sua linha de produtos, a LifeTech oferece soluções sob medida para que laboratórios em todo o mundo possam trabalhar de forma mais segura, produtiva e econômica com automação.

As principais aplicações das tecnologias Festo são o manuseio padronizado e acurado de amostras líquidas e a dosagem precisa de gases e líquidos. Na tecnologia de laboratório, são utilizados principalmente acionamentos elétricos com motores e controladores, garras, sistemas de manipulação e sensores. Na tecnologia médica, temos um ponto de venda único na dosagem de alta precisão de líquidos e gases com nossas válvulas piezo.

Análise segura em laboratórios

A análise de um grande número de amostras de forma segura, confiável e rápida está impulsionando a tendência para a automação da análise laboratorial. O processamento manual de amostras é demorado e, além do mais, propenso a erros devido, por exemplo, à confusão de amostras, esterilidade insuficiente ou dosagem imprecisa de líquidos de teste. Os processos automatizados e, portanto, reprodutíveis minimizam as análises com erros, criam confiabilidade do processo e aumentam a eficiência econômica.

Para as aplicações mais importantes envolvendo o manuseio de amostras e líquidos, oferecemos uma gama completa de produtos: soluções para etiquetar e identificar amostras, para abrir e fechar recipientes de amostras, para remover ou alimentar quantidades precisamente dosadas de líquidos, bem como soluções de transporte e posicionamento. A Festo desenvolve soluções específicas para o cliente para tarefas definidas com base em componentes comprovados para automação elétrica e pneumática. Um exemplo disso é o equipamento para análise de DNA. Eles permitem vários milhares de extrações genéticas por dia na seleção de plantas para a agricultura.

Na prática:
Alta velocidade no processamento de amostras

Um fato que a pandemia de coronavírus expôs foi a grande demanda dos laboratórios por uma alta taxa de transferência de amostras. Mesmo com laboratoristas altamente qualificados, o atendimento a tal demanda não foi mais possível. A automação dos processos laboratoriais era inevitável. Diante disso, a empresa holandesa MolGen desenvolveu o PurePrep TTR, capaz de preparar 320 amostras de pacientes por hora para processamento molecular posterior. E baseado na tecnologia de automação específica para laboratório da Festo.