Johan Fredriksson é desenvolvedor de produção na serra Sävar Såg, do fornecedor de madeira sueco Norra Timber. Localiza-se no meio de uma floresta interminável no norte do país. Portanto, há madeira em abundância. "No entanto, mesmo com a forte concorrência no setor da madeira, é fundamental investir em tecnologia avançada para aumentar a produtividade e os rendimentos", enfatiza Fredriksson. Outro destaque da serra é um tomógrafo computadorizado montado na linha de serras de fita. Ele avalia a qualidade dos troncos e permite um padrão de corte otimizado. Protege, também, o sistema ao detectar materiais estranhos, como rochas, que possam danificar as lâminas da serra.
No processo de serra, a tecnologia de automação da Festo suporta o design modular. Graças aos terminais de função flexíveis CPX/VTSA, os módulos do barramento de campo flexíveis e o elevado número de cilindros padronizados DNC, os módulos de plantas pelo mundo são adaptáveis às necessidades individuais dos clientes. Além disso, a fiação reduzida para a tecnologia do terminal de válvulas diminui o tempo necessário para a instalação e o comissionamento.
Fredriksson, obviamente orgulhoso, relata a produção mais elevada: "Até agora, só podíamos utilizar 50% de um tronco para tábuas de madeira. Com essa ajuda, Norra Timber quer aumentar o rendimento anual de tábuas de madeira para 270.000 m³ até 2020. O restante do tronco é convertido em aparas de madeira, utilizadas na indústria da pasta e do papel, bem como em serragens e cascas para a central térmica da serra, para gerar calor para estufas. "A nova linha de serra de fita da USNR é superior a outras tecnologias de serra, porque gera relativamente pouca serragem e aparas de madeira, graças aos cortes finos e precisos," diz o especialista em serra Fredriksson. Outra vantagem do aumento da produtividade: toda a linha de serra de fita, com os módulos individuais, reduz as distâncias entre os troncos ao longo da seção do transportador, para que também possa ser utilizada a alta velocidade da fita.
"A plataforma de automação CPX e os terminais de válvulas integrados na função CPX/VTSA, que acionam todos os atuadores - independentemente de serem pneumáticos, servopneumáticos ou hidráulicos - também representam um papel principal no nosso design modular," observa Jonas Ljung, Gestor de Design, na USNR. Os terminais de válvulas robustos, com proteção de acordo com IP65, podem tratar de aparas de madeira, pó e serragem. Além disso, são operados com diferentes zonas de pressão. Eles acionam os diversos cilindros pneumáticos, do tipo DNC e ADN, que desempenham as funções de posicionamento, fixação, centralização e transporte.
Os atuadores hidráulicos recebem os impulsos elétricos da plataforma de automação CPX. Se for necessário mais flexibilidade para a centralização e a fixação, devido às diferentes dimensões dos troncos, os cilindros pneumáticos são acionados com o módulo servopneumático CMAX, pelo CPX/VTSA. Os cilindros pneumáticos DNC, utilizados para este fim, são adicionalmente equipados com um codificador de deslocamento, para garantir o posicionamento exato.
A conexão ao nível de controle do processo é mantida pelo módulo do barramento de campo CPX. “Aqui na Suécia, utilizamos principalmente o módulo PROFINET e em outros clientes na Europa, o Modbus, da Schneider Electric. No entanto, nos EUA e no Canadá, a linha de serra de fita pode ser fornecida com o módulo Ethernet/IP ou com o módulo DeviceNet no CPX," diz Ljung ao descrever a elevada flexibilidade dos terminais de válvulas integrados, da Festo.
A instalação do painel de comando não é necessária com o CPX/VTSA devido à alta proteção, de acordo com IP65. Isso, em conjunto com a tecnologia de barramento de campo, reduz o tempo de instalação e comissionamento em 65%. Existem menos 80% de pontos de conexão, o que diminui a necessidade de fiação. "Além disto, o que é importante para nós é que a Festo tem sido um parceiro em tecnologia de automação há mais de dez anos e os seus especialistas em automação estão sempre à nossa disposição, com serviços e suporte em todo o mundo," afirma Ljung.
Na foto: Johan Fredriksson, gestor de projetos da linha de serra de fita na Norra Timber (à direita), Jonas Ljung, gestor de design na USNR (ao centro) e Kristian Lütz, gestor do setor industrial da Festo.
A USNR, conhecida na Suécia até há pouco tempo como Söderhamn Eriksson, é uma parceira de longa data da Norra Timber. A marca é um grupo corporativo americano líder mundial em máquinas para trabalho em madeira. Com a incorporação da Söderhamn Eriksson, os americanos ganharam uma forte base no norte da Europa e, ao mesmo tempo, entregaram uma tecnologia líder no processamento de madeiras, uma vez que os suecos possuem um grande reconhecimento mundial no setor, em termos de velocidade, produtividade e automação flexível.
“Estamos muito satisfeitos pela USNR ter instalado a linha nova em duas semanas, para que pudéssemos voltar totalmente ao trabalho em quatro semanas. Tínhamos pensado que seriam necessárias mais de seis semanas de parada," relata o gestor do projeto Fredriksson, da Norra Timber. O tempo de comissionamento mais curto foi possível devido ao design modular da linha de serra de fita. Redutores, alavancas para todas toros na serra, linhas de transporte e unidades de serra de fita são unidades independentes criadas em corredores de montagem da filial sueca da USNR, em Söderhamn, com toda a tecnologia de automação e instaladas como módulos completos no setor de fabricação da Norra Timber.
Norra Timber
Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå
Suécia
Área de atividade: serrar e comercializar tábuas de madeira para a indústria da construção, revestimento de fachadas ou pisos
USNR
Box 113
826 23 Söderhamn
Suécia
Área de atividade: fabricante de linhas de serra de fita e de outras máquinas de trabalho em madeira para serra