Uma das principais vantagens dos atuadores elétricos em relação a outros tipos de atuadores, como hidráulicos e pneumáticos, é sua alta precisão. Os atuadores elétricos são capazes de fornecer movimentos precisos e repetitivos, tornando-se ideais em aplicações que requerem alta repetibilidade, como robótica, automação industrial, equipamentos médicos e aeroespaciais.
Além disso, os atuadores elétricos são mais econômicos a longo prazo, já que podem consumir menos energia do que atuadores hidráulicos ou pneumáticos. Os atuadores elétricos também não necessitam de fluidos (ar comprimido ou óleo) para operar, o que minimiza os custos de manutenção e o tempo de inatividade associado ao mantenimento dos sistemas hidráulicos ou pneumáticos.
A facilidade de controle também é uma grande vantagem dos atuadores elétricos. Isso porque a energia elétrica pode ser livremente regulada e controlada por meio de funções eletrônicas no driver, permitindo um controle mais preciso e eficiente durante o processo de automação.
Os atuadores elétricos também operam de forma silenciosa, o que os tornam ideais para aplicações em ambientes onde o barulho é um fator crítico, como hospitais, laboratórios, escritórios e residências. Eles também são mais seguros do que os atuadores hidráulicos ou pneumáticos, pois não utilizam fluidos sob pressão para funcionar, o que reduz drasticamente os riscos de vazamentos, explosões ou danos pessoais.
Por fim, os sistemas com atuadores elétricos podem ser facilmente digitalizados, graças ao controlador (driver), que pode obter diversos dados da aplicação durante a movimentação do atuador e transmiti-los para um controlador de nível superior, um supervisório ou nuvem.
Em resumo, os atuadores elétricos oferecem diversas vantagens, como alta precisão, baixo custo operacional, fácil controle, operação silenciosa, segurança e digitalização, tornando-se a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações industriais.