As resinas fundidas protegem os componentes eletrônicos de alta qualidade contra a penetração indesejada de sujeira e umidade. O sistema de dosagem preciso e confiável é essencial para a aplicação dessas resinas. A bdtronic GmbH, localizada em Weikersheim, em Baden-Württemberg, é um dos principais fornecedores mundiais de sistemas de tecnologia de dosagem, incluindo os sistemas completos para a automação da montagem e produção de componentes eletrônicos. A bdtronic trabalhou com a Festo em um projeto inovador para ampliar o seu portfólio de produtos.
O novo mini-dis, da bdtronic, com o sistema de manipulação compacto YXMx, abre outra área de aplicação no campo do processamento de produtos eletrônicos e telecomunicações. O controlador CECC-X integrado permite percursos em curva, possibilitando a produção de padrões de fundição complexos. Concebida como uma aplicação de ambiente de trabalho flexível e de economia de espaço, a nova solução completa da Festo facilita a produção rentável de tempos de execução extremamente curtos.
Precisão e segurança
Os microdosadores e o mini-dis são utilizados com produtos semicondutores e painéis de circuito, com os componentes eletrônicos de diversos módulos e sensores automotivos, na tecnologia médica e com os smartphones. O mini-dis processa materiais com um ou dois componentes com epóxi, poliamida, silicone, base de acrilato ou pasta de brasagem na faixa de μl. No mundo, são utilizados diversos milhares de materiais fundidos diferentes.
Em relação ao sistema de dosagem, dois critérios são especialmente importantes: a precisão e a segurança do processo. Para consegui-los, a bdtronic trabalha de perto com os especialistas dos seus clientes. No próprio centro técnico e de aplicação da empresa, todos os produtos são extensivamente testados, para verificar a interação entre a resina fundida, o sistema de dosagem e os componentes a serem processados. Um dos maiores desafios no sistema de dosagem é a preparo otimizada das resinas fundidas. Elas devem ser primeiro homogeneizadas e depois evacuadas. Esse processo evita até a formação de bolsas de ar.