Os ciclos de vida do produto estão cada vez mais curtos, especialmente na indústria eletrônica. Uma forma em que as empresas podem responder é com as soluções de automação flexíveis, que permitem o reequipamento fácil de diferentes versões de produto. O resultado é uma produção lucrativa em qualquer tamanho de lote. Ao mesmo tempo, isso amplia os padrões de qualidade esperados do processo de produção e dos produtos finais. Um alto grau de automação ajuda a evitar erros e melhora a precisão. Contudo, o espaço disponível no chão de fábrica também tem se tornado um problema. Os clientes desejam modelos de máquina compactos. Reunir todos estes fatores em uma solução de automação é um desafio. Diversos requisitos precisam ser atendidos, por exemplo, a adaptação flexível, o dimensionamento dos sistemas, a facilidade na configuração e o comissionamento rápido. Isso sem falar do alto grau de segurança e precisão, do preço de compra acessível e dos baixos custos de manutenção. Com o pórtico de superfície miniplanar EXCM, a Festo reuniu todos esses fatores.

Sempre a mesma base

O pórtico de superfície miniplanar EXCM é uma solução de automação econômica e flexível para diversas tarefas de manipulação. O conceito do atuador de correia cinemática paralela garante com que as posições dos motores diretos sejam fixas. Isso significa que o motor direto para o eixo Y não desempenha neste eixo. A baixa massa móvel proporciona um sistema compacto e poderoso. O pórtico de superfície miniplanar oferece uma plataforma de automação eficiente avançada para construtores de máquinas e sistemas. A base para a manipulação do material e do controle de processos permanece sempre a mesma. Apenas o dispositivo da unidade inicial precisa ser trocado.

Teste rápido e preciso

Um bom exemplo do uso bem sucedido do pórtico de superfície miniplanar EXCM é o sistema de teste Flying Probe da Visatronic GmbH. Os lotes pequenos e os protótipos tornam o teste aos painéis dos circuitos impressos um verdadeiro desafio. Foi isso que motivou a Visatronic a expandir o seu sistema de testes existente, o Visatest. A nova máquina de teste posiciona uma sonda nos módulos eletrônicos. Ela verifica se o módulo foi produzido corretamente e testa a sua funcionalidade. O pórtico de superfície miniplanar foi criado para o sistema de testes. O atuador é permanentemente montado no eixo Y e não precisa trabalhar no eixo em movimento. O design compacto e a massa baixa em movimento proporcionaram um tempo de percurso de 2 segundos para uma diagonal completa e a precisão de posicionamento de 0,1 mm. Para o pórtico de superfície miniplanar são possíveis velocidades de até 500 mm/s e precisões de repetição da ordem de ± 0,05 mm no sistema x/y.

A empresa PKC, da Finlândia, também utiliza o pórtico de superfície miniplanar EXCM em um sistema de teste para dispositivos móveis com touchsreen e botões. O EXCM é responsável pela movimentação das diferentes posições e pelo movimento dentro das sequências do teste. Os principais benefícios da solução de manipulação pronta para ser instalada foram: trata-se de um sistema mecânico compacto, dimensionável, de alta flexibilidade e com preço atraente. Pode saber mais aqui: Precisão em formato pequeno