Os servo motores são fundamentais na automação industrial por oferecerem precisão, controle de posição e capacidade de operação em alta velocidade. Utilizados em robótica, equipamentos médicos, esteiras automatizadas, esses componentes possibilitam movimentos controlados, suaves e confiáveis — características essenciais em ambientes industriais competitivos.

Mas entre tantas opções disponíveis, quais são os tipos de servo motor e como saber qual atende melhor seu projeto? Este artigo detalha as categorias mais comuns — DC, AC, passo com malha fechada e lineares — suas particularidades, aplicações e vantagens, além de critérios essenciais para escolher o atuador ideal.

Descubra os principais tipos de servo motor, suas características, aplicações na automação industrial e como escolher o ideal para seu projeto.

Servo motor DC (Corrente Contínua)

O servo motor DC é conhecido por seu design simples, baixo custo e ampla aplicação em projetos de menor escala ou desenvolvimento de protótipos.

Como funciona

Esse tipo de servo motor utiliza tensão de corrente contínua (geralmente entre 5V e 24V), fornecida por fontes ou baterias. Um sinal PWM (Pulse Width Modulation) controla a posição do eixo, e um sensor embutido envia feedback ao controlador, fechando o sistema.

Características técnicas

  • Baixo torque e potência;
  • Tamanho compacto;
  • Resposta rápida a sinais de controle;
  • Facilidade de uso com microcontroladores.

Vantagens

  • Custo acessível;
  • Fácil de programar;
  • Ideal para aplicações de aprendizado e prototipagem.

Limitações

  • Não recomendado para cargas elevadas ou uso contínuo;
  • Menor vida útil;
  • Pode superaquecer sob uso intenso.

Aplicações típicas

  • Robôs educacionais;
  • Pequenos atuadores elétricos;
  • Controle de válvulas ou portões leves;
  • Braços articulados de baixa carga.

Servo motor AC (Corrente Alternada)

O servo motor AC é a opção preferida em ambientes industriais devido à sua robustez, durabilidade e capacidade de trabalho contínuo.

Como funciona

Funciona com corrente alternada (normalmente trifásica), gerando campos magnéticos rotativos no estator que interagem com o rotor. Um encoder embutido fornece feedback de posição e velocidade ao drive controlador.

Características técnicas

  • Alta potência e torque;
  • Grande faixa de velocidades operacionais;
  • Eficiência energética superior;
  • Excelente desempenho em malha fechada.

Vantagens

  • Resistente a ambientes agressivos;
  • Suporta ciclos longos e pesados;
  • Integra-se facilmente a sistemas industriais de controle.

Aplicações industriais

  • Máquinas CNC de corte e fresagem;
  • Robótica industrial;
  • Linhas de montagem automatizadas;
  • Empacotadoras e esteiras transportadoras.

A versatilidade do servo AC o torna ideal para sistemas que exigem movimentação precisa sob carga constante.

Servo motor de passo com malha fechada (Closed-Loop Stepper)

Este tipo combina a simplicidade do motor de passo com a inteligência do feedback em tempo real.

Diferença em relação ao motor de passo tradicional

Motores de passo tradicionais operam em laço aberto (open-loop), ou seja, movimentam-se por número de pulsos enviados ao controlador. No servo motor de passo com malha fechada, um sensor (normalmente um encoder) monitora a posição real, corrigindo desvios automaticamente.

Vantagens

  • Menor risco de perda de passos;
  • Alta precisão e torque mesmo em baixa velocidade;
  • Custo intermediário entre servo DC e AC.

Quando utilizar

Esse motor é indicado quando há necessidade de maior confiabilidade que um motor de passo comum oferece, mas sem o custo elevado de um servo AC.

Aplicações comuns

  • Impressoras 3D profissionais;
  • Máquinas a laser;
  • Sistemas de rotulagem e pick and place;
  • Automatização de pequenos processos industriais.

Esse tipo de servo motor entrega excelente controle em aplicações de automação industrial leve.

Servo motor linear

Diferente dos demais, o servo motor linear converte energia elétrica diretamente em movimento linear — sem engrenagens, fusos ou polias.

Como funciona?

O estator e a parte móvel são dispostos em linha. Um campo eletromagnético é criado ao longo do eixo, deslocando a parte móvel (forçador). Controladores ajustam a frequência e a tensão para movimentação contínua e precisa.

Vantagens

  • Movimento direto sem perdas mecânicas;
  • Altíssima precisão;
  • Resposta rápida e suave;
  • Ausência de backlash (folga mecânica).

Aplicações industriais

  • Sistemas de inspeção por visão;
  • Robótica médica e cirúrgica;
  • Linhas de montagem eletrônica;
  • Máquinas de medição por coordenadas.

Em ambientes que exigem movimentação contínua, rápida e precisa ao longo de um eixo, o servo motor linear é imbatível.

Leia também: Motor linear: o que é e como funciona na prática

Critérios para escolher o tipo ideal de servo motor

Selecionar o servo motor certo exige considerar variáveis técnicas e operacionais. A seguir, os principais critérios:

Carga e torque

Baixa carga: servo DC ou de passo com malha fechada;Alta carga: servo AC ou linear com apoio mecânico.

Ciclo de operação

  • Intermitente: motores DC ou stepper;
  • Contínuo e crítico: servo AC ou linear.

Precisão e repetibilidade

  • Moderada: servo DC;
  • Alta: servo AC, closed-loop stepper ou linear.

Espaço disponível

Motores lineares exigem mais área longitudinal. Motores rotativos compactos são indicados para painéis, braços e equipamentos restritos.

Integração com controladores

Verifique a compatibilidade com CLPs, inversores ou sistemas proprietários.

Custo e escalabilidade

  • Servo DC: baixo custo, ideal para P&D e testes;
  • Stepper com malha fechada: equilíbrio entre preço e controle;
  • Servo AC e linear: soluções robustas para automação avançada.

Exemplos práticos de aplicação dos tipos de servo motor

Braço robótico de automação leve

Solução recomendada: servo de passo com malha fechada — oferece controle sem ultrapassar o orçamento.

CNC de alta velocidade

Solução recomendada: servo motor AC — trabalha sob altas cargas e garante precisão em ciclos contínuos.

Inspeção óptica em eletrônicos

Solução recomendada: servo linear — permite movimentos suaves e micrométricos sem ruído.

Protótipo de válvula automatizada

Solução recomendada: servo DC — leve, fácil de programar e adequado para testes de bancada.

Dominar os tipos de servo motor é decidir com eficiência

Dominar os tipos de servo motor é essencial para engenheiros, integradores e projetistas que trabalham com automação industrial. Cada aplicação tem sua demanda técnica e econômica — e entender as características de servo DC, AC, de passo com malha fechada e linear garante mais assertividade nas decisões.

A Festo oferece soluções completas em atuadores elétricos, servo motores e sistemas inteligentes de automação. Conheça nosso portfólio e descubra como elevar o desempenho do seu projeto com a tecnologia certa.