Os óculos de AR inserem dados auxiliados por computador diretamente no campo de visão do usuário. Dessa forma, os usuários dos óculos de AR recebem informação adicional em tempo real - as observações relativas à operação ou as instruções de reparo são enviadas para o campo de visão do usuário, a partir de um membro da equipe de atendimento ao cliente. Dessa forma, a área apresentada é sobreposta à visão do mundo que eles têm. No entanto, a realidade aumentada não estará disponível apenas nos óculos de AR. Os smartphones também podem enriquecer as gravações da câmara em tempo real com informações.

Os usuários dos óculos de AR HoloLens, da Microsoft, passeiam livremente pela divisão, enquanto participam de uma chamada de vídeo. A pessoa com quem estão fazendo a chamada pode acompanhar os movimentos, entre paredes, mobiliário e janelas. Os movimentos das mãos podem ser utilizados para colocar janelas de ambiente de trabalho compartilhadas em determinadas paredes. As janelas se adaptam às superfícies. É óbvio que essa tecnologia exige bastante dos sensores. Para os óculos de AR, os sensores da câmara óptica podem digitalizar as superfícies. Também trabalham em conjunto com sensores não ópticos, que determinam a rotação, aceleração ou os dados de localização.


Sensores e tela - interação em tempo real

A tela é o núcleo dos óculos de AR. Ao contrário do que acontece com um computador ou smartphone, é necessário um sistema especial para analisar a relação entre os olhos do usuário, o ambiente e a tela em tempo real. Os objetos virtuais precisam corresponder em formato e localização aos artigos e às superfícies no mundo real ou, pelo menos, orientarem-se com base neles.

O sistema de rastreamento determina a posição precisa dos óculos. Os sensores detectam o mais ínfimo dos movimentos e o ajusta à tela em tempo real. Essa é a única forma de atualizar os objetos virtuais se o usuário do sistema movimentar a cabeça. A experiência de AR realista depende da sobreposição precisa e em tempo real entre os mundos virtual e real.