Simplicidade

Mecanicamente simples, os sistemas de dosagem controlados por pressão exigem um número mínimo de componentes. Um regulador de pressão junto com uma válvula de segurança pressuriza o recipiente contendo o líquido. Essa pressão bombeia o líquido através das mangueiras e válvula solenoide. Finalmente, o bocal libera o líquido para dentro do recipiente por meio de uma ponta de agulha com uma abertura definida. Com um gerador de pressão e vácuo facilmente integrado, a operação é possível em qualquer lugar, inclusive em laboratórios sem uma alimentação central de ar comprimido, por exemplo. O sistema possui poucas peças móveis e é fácil de limpar, efetuar manutenção e parametrizar. A pressão é ajustada de acordo com o meio e o tempo de abertura da válvula, conforme o volume desejado. A estrutura básica é sempre a mesma, mas podem ser utilizadas válvulas diferentes, dependendo do fluido. A dispensação é feita com válvulas para líquido isoladas do meio, que devem ser quimicamente resistentes a meios agressivos. As válvulas de gás são utilizadas para a pipetagem. A aspiração é feita por vácuo. As pontas de pipeta descartáveis evitam a contaminação ao utilizar líquidos diferentes. Para a operação, o sistema dispõe de uma interface gráfica de usuário (GUI).